Meny Sök

Conical Springs

I lager

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Material: Rostfritt stål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
100 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Last vid helt ihoptryckt Minsta ytterdiameter Fjäderkonstant Last vid 50 % belastning Totallängd Tråddiameter Maximal ytterdiameter Köp
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
32.92 N
1.5 mm
24.8 mm
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
45.68 N
1.7 mm
24.8 mm
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
74.95 N
1.9 mm
24.8 mm
32,8421 kr - 35,6529 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
14.72 N
1.0 mm
18.3 mm
10442722 35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
44.57 N
1.6 mm
24.4 mm
32,8421 kr - 35,6529 kr Fråga angående leveranstidhär
8.7 mm
25.49 N
1.2 mm
18.3 mm
34,1736 kr - 37,1323 kr Fråga angående leveranstidhär
14.2 mm
10.50 N
1.1 mm
21.6 mm
34,1736 kr - 37,1323 kr Fråga angående leveranstidhär
13.1 mm
13.34 N
1.1 mm
21.2 mm
34,1736 kr - 37,1323 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
17.97 N
1.2 mm
21.6 mm
34,1736 kr - 37,1323 kr Fråga angående leveranstidhär
8.7 mm
31.94 N
1.4 mm
21.6 mm
34,1736 kr - 37,1323 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
49.33 N
1.6 mm
21.6 mm
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
14.2 mm
14.63 N
1.2 mm
24.8 mm
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
24.02 N
1.4 mm
24.8 mm
34,1736 kr - 37,1323 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
44.48 N
1.5 mm
21.6 mm
34,1736 kr - 37,1323 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
25.26 N
1.2 mm
21.6 mm
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
28.65 N
1.5 mm
24.8 mm
32,8421 kr - 35,6529 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
17.30 N
1.1 mm
18.3 mm
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
71.66 N
1.8 mm
24.8 mm
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
30.60 N
1.4 mm
24.8 mm
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
38.21 N
1.6 mm
24.8 mm
  • av 5
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.59 Nmm

10442692

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    32.92 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    11.1 mm
  • Tråddiameter
    1.5 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 15.9 mm (L) 5.75 Nmm

10442739

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    45.68 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    11.1 mm
  • Tråddiameter
    1.7 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 1.9 mm (L) 9.44 Nmm

10442760

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    74.95 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    11.1 mm
  • Tråddiameter
    1.9 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.16 Nmm

10442333

Prisintervall
35,6529 kr - 32,8421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    14.72 N
  • Maximal ytterdiameter
    18.3 mm
  • Minsta ytterdiameter
    7.1 mm
  • Tråddiameter
    1.0 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.4 mm (OD) 25.4 mm (L) 3.51 Nmm

10442722

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    44.57 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.4 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tråddiameter
    1.6 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 4.01 Nmm

10442418

Prisintervall
35,6529 kr - 32,8421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    25.49 N
  • Maximal ytterdiameter
    18.3 mm
  • Minsta ytterdiameter
    8.7 mm
  • Tråddiameter
    1.2 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.10 Nmm

10635056

Prisintervall
37,1323 kr - 34,1736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    10.50 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Minsta ytterdiameter
    14.2 mm
  • Tråddiameter
    1.1 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.2 mm (OD) 19.0 mm (L) 1.40 Nmm

10442487

Prisintervall
37,1323 kr - 34,1736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    13.34 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    13.1 mm
  • Tråddiameter
    1.1 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.26 Nmm

10442524

Prisintervall
37,1323 kr - 34,1736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    17.97 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Minsta ytterdiameter
    12.7 mm
  • Tråddiameter
    1.2 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 3.35 Nmm

10442562

Prisintervall
37,1323 kr - 34,1736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    31.94 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Minsta ytterdiameter
    8.7 mm
  • Tråddiameter
    1.4 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 12.7 mm (L) 7.76 Nmm

10442609

Prisintervall
37,1323 kr - 34,1736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    49.33 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tråddiameter
    1.6 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

10442630

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    14.63 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    14.2 mm
  • Tråddiameter
    1.2 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.89 Nmm

10442654

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    24.02 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    12.7 mm
  • Tråddiameter
    1.4 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 4.67 Nmm

10442593

Prisintervall
37,1323 kr - 34,1736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    44.48 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Minsta ytterdiameter
    7.9 mm
  • Tråddiameter
    1.5 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.59 Nmm

10442548

Prisintervall
37,1323 kr - 34,1736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    25.26 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Minsta ytterdiameter
    7.9 mm
  • Tråddiameter
    1.2 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 3.01 Nmm

10442685

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    28.65 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    12.7 mm
  • Tråddiameter
    1.5 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.72 Nmm

10442371

Prisintervall
35,6529 kr - 32,8421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    17.30 N
  • Maximal ytterdiameter
    18.3 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tråddiameter
    1.1 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 1.8 mm (L) 7.53 Nmm

10442753

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    71.66 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tråddiameter
    1.8 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 38.1 mm (L) 1.61 Nmm

10442678

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    30.60 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tråddiameter
    1.4 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 4.01 Nmm

10442715

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    38.21 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    11.1 mm
  • Tråddiameter
    1.6 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål