Meny Sök

Conical Springs

I lager

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Material: Rostfritt stål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
100 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Last vid helt ihoptryckt Minsta ytterdiameter Fjäderkonstant Last vid 50 % belastning Totallängd Tråddiameter Maximal ytterdiameter Köp
25,7095 kr - 28,0076 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
10.05 N
0.7 mm
10.7 mm
29,4439 kr - 32,0445 kr Fråga angående leveranstidhär
5.2 mm
22.64 N
0.9 mm
10.2 mm
30,4493 kr - 33,0457 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
9.56 N
0.7 mm
12.2 mm
30,4493 kr - 32,8909 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
15.21 N
0.8 mm
12.2 mm
30,4493 kr - 33,0457 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
22.33 N
1.0 mm
12.2 mm
28,4385 kr - 31,0238 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
4.98 N
0.7 mm
15.2 mm
31,1674 kr - 33,8963 kr 19 I lager
9.5 mm
6.81 N
0.8 mm
15.2 mm
31,1674 kr - 33,8963 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
10.72 N
0.9 mm
15.2 mm
31,1674 kr - 33,8963 kr 12 I lager
6.4 mm
15.88 N
1.0 mm
15.2 mm
31,1674 kr - 33,8963 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
19.35 N
1.1 mm
15.2 mm
31,8855 kr - 34,6145 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
8.01 N
0.9 mm
18.3 mm
31,8855 kr - 34,6145 kr Fråga angående leveranstidhär
8.7 mm
11.74 N
1.0 mm
18.3 mm
25,7095 kr - 28,0076 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
15.35 N
0.7 mm
9.1 mm
25,7095 kr - 28,0076 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
14.19 N
0.8 mm
10.7 mm
30,4493 kr - 32,8909 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
7.07 N
0.7 mm
12.2 mm
30,4493 kr - 33,0457 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
11.39 N
0.8 mm
12.2 mm
30,4493 kr - 33,0457 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
17.44 N
0.9 mm
12.2 mm
30,4493 kr - 32,8909 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
10.54 N
0.8 mm
12.2 mm
30,4493 kr - 32,8909 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
15.48 N
0.9 mm
12.2 mm
25,7095 kr - 28,0076 kr 100 I lager
4.0 mm
11.12 N
0.7 mm
10.7 mm
  • av 5
Konisk fjäder 10.7 mm (OD) 7.9 mm (L) 2.54 Nmm

10441961

Prisintervall
28,0076 kr - 25,7095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    10.05 N
  • Maximal ytterdiameter
    10.7 mm
  • Minsta ytterdiameter
    4.8 mm
  • Tråddiameter
    0.7 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 10.2 mm (OD) 6.3 mm (L) 7.15 Nmm

10442005

Prisintervall
32,0445 kr - 29,4439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    22.64 N
  • Maximal ytterdiameter
    10.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    5.2 mm
  • Tråddiameter
    0.9 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 12.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.20 Nmm

10635025

Prisintervall
33,0457 kr - 30,4493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    9.56 N
  • Maximal ytterdiameter
    12.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    4.8 mm
  • Tråddiameter
    0.7 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 12.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.91 Nmm

10442050

Prisintervall
32,8909 kr - 30,4493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    15.21 N
  • Maximal ytterdiameter
    12.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    4.0 mm
  • Tråddiameter
    0.8 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 5.63 Nmm

10442098

Prisintervall
33,0457 kr - 30,4493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    22.33 N
  • Maximal ytterdiameter
    12.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    4.8 mm
  • Tråddiameter
    1.0 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 0.63 Nmm

10442128

Prisintervall
31,0238 kr - 28,4385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    4.98 N
  • Maximal ytterdiameter
    15.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tråddiameter
    0.7 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.07 Nmm

10442135

Prisintervall
33,8963 kr - 31,1674 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    6.81 N
  • Maximal ytterdiameter
    15.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tråddiameter
    0.8 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.35 Nmm

10442159

Prisintervall
33,8963 kr - 31,1674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    10.72 N
  • Maximal ytterdiameter
    15.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    7.1 mm
  • Tråddiameter
    0.9 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.00 Nmm

10442197

Prisintervall
33,8963 kr - 31,1674 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    15.88 N
  • Maximal ytterdiameter
    15.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    6.4 mm
  • Tråddiameter
    1.0 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 4.06 Nmm

10442227

Prisintervall
33,8963 kr - 31,1674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    19.35 N
  • Maximal ytterdiameter
    15.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    7.1 mm
  • Tråddiameter
    1.1 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.63 Nmm

10419175

Prisintervall
34,6145 kr - 31,8855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    8.01 N
  • Maximal ytterdiameter
    18.3 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tråddiameter
    0.9 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.93 Nmm

10442289

Prisintervall
34,6145 kr - 31,8855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    11.74 N
  • Maximal ytterdiameter
    18.3 mm
  • Minsta ytterdiameter
    8.7 mm
  • Tråddiameter
    1.0 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 9.1 mm (OD) 6.4 mm (L) 4.83 Nmm

10412961

Prisintervall
28,0076 kr - 25,7095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    15.35 N
  • Maximal ytterdiameter
    9.1 mm
  • Minsta ytterdiameter
    3.2 mm
  • Tråddiameter
    0.7 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 10.7 mm (OD) 6.4 mm (L) 4.46 Nmm

10441985

Prisintervall
28,0076 kr - 25,7095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    14.19 N
  • Maximal ytterdiameter
    10.7 mm
  • Minsta ytterdiameter
    4.8 mm
  • Tråddiameter
    0.8 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 1.49 Nmm

10442012

Prisintervall
32,8909 kr - 30,4493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    7.07 N
  • Maximal ytterdiameter
    12.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    6.4 mm
  • Tråddiameter
    0.7 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.39 Nmm

10442036

Prisintervall
33,0457 kr - 30,4493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    11.39 N
  • Maximal ytterdiameter
    12.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    5.5 mm
  • Tråddiameter
    0.8 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 3.66 Nmm

10442074

Prisintervall
33,0457 kr - 30,4493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    17.44 N
  • Maximal ytterdiameter
    12.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    4.8 mm
  • Tråddiameter
    0.9 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 2.66 Nmm

10442029

Prisintervall
32,8909 kr - 30,4493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    10.54 N
  • Maximal ytterdiameter
    12.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    6.4 mm
  • Tråddiameter
    0.8 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 3.90 Nmm

10442067

Prisintervall
32,8909 kr - 30,4493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    15.48 N
  • Maximal ytterdiameter
    12.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    5.5 mm
  • Tråddiameter
    0.9 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 10.7 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.34 Nmm

10441978

Prisintervall
28,0076 kr - 25,7095 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    11.12 N
  • Maximal ytterdiameter
    10.7 mm
  • Minsta ytterdiameter
    4.0 mm
  • Tråddiameter
    0.7 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål