Meny Sök

Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 2.25 Nmm

Denna koniska kompressionsfjäder är en mekanisk fjäder av rostfritt stål 302 och med standardfinish passiviserad till ASTM A967. Den koniska kompressionsfjädern är utformad för så gott som konstant fjädring och en fast höjd som är lägre en vanlig fjäder. Fjädern har högerriktad spiral med fyrkantiga ändar snarare än jordade.
Essentra artikelnummer:

10442647

Tillverkarens artikelnummer:

1218013

8 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 38,1679 kr
100 - 199 36,0967 kr
200 + 35,0612 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

763,36 kr

20 x 38,1679 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Last vid 50 % belastning 21.48 N
Maximal ytterdiameter 24.8 mm
Minsta ytterdiameter 14.2 mm
Tråddiameter 1.4 mm
Allt material 302 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss