Meny Sök

Conical Springs

I lager

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Material: Rostfritt stål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
100 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Last vid helt ihoptryckt Minsta ytterdiameter Fjäderkonstant Last vid 50 % belastning Totallängd Tråddiameter Maximal ytterdiameter Köp
31,8855 kr - 34,6145 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
37.10 N
1.4 mm
18.3 mm
34,04 kr - 37,0562 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
24.02 N
1.4 mm
24.8 mm
33,1782 kr - 36,0508 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
12.01 N
1.1 mm
21.6 mm
34,04 kr - 37,0562 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
15.83 N
1.2 mm
24.8 mm
34,04 kr - 37,0562 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
74.95 N
1.9 mm
24.8 mm
34,04 kr - 37,0562 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
71.66 N
1.8 mm
24.8 mm
34,04 kr - 37,0562 kr Fråga angående leveranstidhär
14.2 mm
14.63 N
1.2 mm
24.8 mm
33,1782 kr - 36,0508 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
37.81 N
1.4 mm
21.6 mm
34,04 kr - 37,0562 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
32.92 N
1.5 mm
24.8 mm
33,1782 kr - 36,0508 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
16.68 N
1.1 mm
21.6 mm
30,4493 kr - 32,8909 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
7.07 N
0.7 mm
12.2 mm
31,1674 kr - 33,8963 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
19.35 N
1.1 mm
15.2 mm
30,4493 kr - 33,0457 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
17.44 N
0.9 mm
12.2 mm
28,4385 kr - 31,0238 kr Fråga angående leveranstidhär
8.7 mm
3.74 N
0.7 mm
15.2 mm
31,1674 kr - 33,8963 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
12.10 N
0.9 mm
15.2 mm
34,04 kr - 37,0562 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
17.26 N
1.2 mm
24.8 mm
10442722 34,04 kr - 37,0562 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
44.57 N
1.6 mm
24.4 mm
31,8855 kr - 34,6145 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
21.48 N
1.1 mm
18.3 mm
33,1782 kr - 36,0508 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
18.95 N
1.2 mm
21.6 mm
28,4385 kr - 31,0238 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
3.25 N
0.7 mm
15.2 mm
  • av 5
Konisk fjäder 18.3 mm (OD) 9.5 mm (L) 7.79 Nmm

10442432

Prisintervall
34,6145 kr - 31,8855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    37.10 N
  • Maximal ytterdiameter
    18.3 mm
  • Minsta ytterdiameter
    7.9 mm
  • Tråddiameter
    1.4 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.89 Nmm

10442654

Prisintervall
37,0562 kr - 34,04 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    24.02 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    12.7 mm
  • Tråddiameter
    1.4 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.76 Nmm

10442463

Prisintervall
36,0508 kr - 33,1782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    12.01 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tråddiameter
    1.1 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.00 Nmm

10641941

Prisintervall
37,0562 kr - 34,04 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    15.83 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    12.7 mm
  • Tråddiameter
    1.2 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 1.9 mm (L) 9.44 Nmm

10442760

Prisintervall
37,0562 kr - 34,04 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    74.95 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    11.1 mm
  • Tråddiameter
    1.9 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 1.8 mm (L) 7.53 Nmm

10442753

Prisintervall
37,0562 kr - 34,04 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    71.66 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tråddiameter
    1.8 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

10442630

Prisintervall
37,0562 kr - 34,04 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    14.63 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    14.2 mm
  • Tråddiameter
    1.2 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.98 Nmm

10442579

Prisintervall
36,0508 kr - 33,1782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    37.81 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Minsta ytterdiameter
    7.1 mm
  • Tråddiameter
    1.4 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.59 Nmm

10442692

Prisintervall
37,0562 kr - 34,04 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    32.92 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    11.1 mm
  • Tråddiameter
    1.5 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.05 Nmm

10442500

Prisintervall
36,0508 kr - 33,1782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    16.68 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tråddiameter
    1.1 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 1.49 Nmm

10442012

Prisintervall
32,8909 kr - 30,4493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    7.07 N
  • Maximal ytterdiameter
    12.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    6.4 mm
  • Tråddiameter
    0.7 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 4.06 Nmm

10442227

Prisintervall
33,8963 kr - 31,1674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    19.35 N
  • Maximal ytterdiameter
    15.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    7.1 mm
  • Tråddiameter
    1.1 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 3.66 Nmm

10442074

Prisintervall
33,0457 kr - 30,4493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    17.44 N
  • Maximal ytterdiameter
    12.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    4.8 mm
  • Tråddiameter
    0.9 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 15.2 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.29 Nmm

10442104

Prisintervall
31,0238 kr - 28,4385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    3.74 N
  • Maximal ytterdiameter
    15.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    8.7 mm
  • Tråddiameter
    0.7 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 15.2 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.27 Nmm

10442166

Prisintervall
33,8963 kr - 31,1674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    12.10 N
  • Maximal ytterdiameter
    15.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    5.5 mm
  • Tråddiameter
    0.9 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 38.1 mm (L) 0.91 Nmm

10422502

Prisintervall
37,0562 kr - 34,04 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    17.26 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    11.1 mm
  • Tråddiameter
    1.2 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.4 mm (OD) 25.4 mm (L) 3.51 Nmm

10442722

Prisintervall
37,0562 kr - 34,04 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    44.57 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.4 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tråddiameter
    1.6 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 2.25 Nmm

10442395

Prisintervall
34,6145 kr - 31,8855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    21.48 N
  • Maximal ytterdiameter
    18.3 mm
  • Minsta ytterdiameter
    7.1 mm
  • Tråddiameter
    1.1 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.99 Nmm

10442531

Prisintervall
36,0508 kr - 33,1782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    18.95 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Minsta ytterdiameter
    11.1 mm
  • Tråddiameter
    1.2 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 15.2 mm (OD) 19.1 mm (L) 0.34 Nmm

10234839

Prisintervall
31,0238 kr - 28,4385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    3.25 N
  • Maximal ytterdiameter
    15.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tråddiameter
    0.7 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål