10633786
1217370
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 30 - 149 | 39,5234 kr |
| 150 - 299 | 37,4871 kr |
| 300 + | 36,1944 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ungefärlig komprimerad höjd | 1.126 in |
|---|---|
| Ungefärlig komprimerad höjd | 28.6 mm |
| Last vid belastningslängd | 167.96 N |
| Last vid belastningslängd | 167.96 N |
| Belastad längd | 1.713 in |
| Belastad längd | 43.5 mm |
| Högsta drifttemperatur | 230 °C |
| Högsta drifttemperatur | 446 °F |
| Ytterdiameter | 0.72 in |
| Ytterdiameter | 18.3 mm |
| Totallängd | 2.5 in |
| Totallängd | 63.5 mm |
| Fjäderkonstant | 8.41 Nmm |
| Fjäderkonstant | 8.41 Nmm |
| Tråddiameter | 0.094 in |
| Tråddiameter | 2.4 mm |
| Allt material | 302 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta