Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Fjäderkonstant | Totallängd | Last vid belastningslängd | Tråddiameter | Ungefärlig komprimerad höjd | Ytterdiameter | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,9772 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.91 Nmm
0.91 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.53 Nmm
0.53 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 23,2262 kr - 25,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.75 Nmm
4.75 Nmm
|
3.75 in
95.25 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 22,3385 kr - 24,2617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.71 Nmm
12.71 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 10438299 | 22,3385 kr - 24,2617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.80 Nmm
5.80 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
|
| 22,3385 kr - 24,3409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.75 Nmm
3.75 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 27,0725 kr - 29,4395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.90 Nmm
33.90 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 27,0725 kr - 29,5214 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.97 Nmm
14.97 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 27,0725 kr - 29,5214 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.12 Nmm
9.12 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 19,0839 kr - 20,8592 kr | 15 I lager |
1.97 Nmm
1.97 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 19,0839 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 18,5894 kr - 23,7944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.36 Nmm
2.36 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,3086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,3086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Kolstål
|
||
| 13,9061 kr - 15,0896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.42 Nmm
0.42 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 13,9061 kr - 15,1478 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.21 Nmm
0.21 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,128 kr - 15,3855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.56 Nmm
18.56 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,128 kr - 15,3855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.21 Nmm
11.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,3086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,3086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Kolstål