Meny Sök

Compression Springs

I lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
341 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Fjäderkonstant Totallängd Last vid belastningslängd Tråddiameter Ungefärlig komprimerad höjd Ytterdiameter Allt material Köp
15,9772 kr - 17,4566 kr Fråga angående leveranstidhär
0.91 Nmm
57.15 mm
26.69 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,4566 kr Fråga angående leveranstidhär
0.53 Nmm
88.9 mm
26.69 N
1.1 mm
16.7 mm
15.2 mm
Kolstål
23,2262 kr - 25,2973 kr Fråga angående leveranstidhär
4.75 Nmm
95.25 mm
145.41 N
2.1 mm
39.7 mm
15.2 mm
Kolstål
22,3385 kr - 24,2617 kr Fråga angående leveranstidhär
12.71 Nmm
25.4 mm
127.75 N
2.1 mm
12.9 mm
18.3 mm
Kolstål
10438299 22,3385 kr - 24,2617 kr Fråga angående leveranstidhär
5.80 Nmm
50.8 mm
127.75 N
2.1 mm
20.9 mm
18.3 mm
Kolstål
22,3385 kr - 24,3409 kr Fråga angående leveranstidhär
3.75 Nmm
76.2 mm
127.75 N
2.1 mm
28.9 mm
18.3 mm
Kolstål
27,0725 kr - 29,4395 kr Fråga angående leveranstidhär
33.90 Nmm
22.35 mm
201.63 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
Kolstål
27,0725 kr - 29,5214 kr Fråga angående leveranstidhär
14.97 Nmm
44.45 mm
201.63 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
Kolstål
27,0725 kr - 29,5214 kr Fråga angående leveranstidhär
9.12 Nmm
69.85 mm
201.63 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
Kolstål
19,0839 kr - 20,8592 kr 15 I lager
1.97 Nmm
6.35 mm
6.52 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
302 Rostfritt stål
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.98 Nmm
12.7 mm
6.52 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
302 Rostfritt stål
18,5894 kr - 23,7944 kr Fråga angående leveranstidhär
2.36 Nmm
6.35 mm
7.83 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,3086 kr Fråga angående leveranstidhär
1.17 Nmm
12.7 mm
7.83 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,3086 kr Fråga angående leveranstidhär
0.72 Nmm
19.1 mm
7.83 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
Kolstål
13,9061 kr - 15,0896 kr Fråga angående leveranstidhär
0.42 Nmm
22.35 mm
5.69 N
0.5 mm
4.0 mm
6.1 mm
Kolstål
13,9061 kr - 15,1478 kr Fråga angående leveranstidhär
0.21 Nmm
44.45 mm
5.69 N
0.5 mm
6.7 mm
6.1 mm
Kolstål
14,128 kr - 15,3855 kr Fråga angående leveranstidhär
18.56 Nmm
12.7 mm
64.01 N
1.1 mm
8.7 mm
6.1 mm
Kolstål
14,128 kr - 15,3855 kr Fråga angående leveranstidhär
11.21 Nmm
19.1 mm
64.01 N
1.1 mm
12.7 mm
6.1 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,3086 kr Fråga angående leveranstidhär
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,3086 kr Fråga angående leveranstidhär
1.00 Nmm
14.22 mm
7.83 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
Kolstål
  • av 18
Kompressionsfjäder 15.2 mm 57.15 mm 0.91 Nmm

10438046

Prisintervall
17,4566 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    11.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    26.69 N
  • Belastad längd
    27.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 88.9 mm 0.53 Nmm

10438084

Prisintervall
17,4566 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    16.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    26.69 N
  • Belastad längd
    38.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 95.25 mm 4.75 Nmm

10438213

Prisintervall
25,2973 kr - 23,2262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    39.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    145.41 N
  • Belastad längd
    64.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 25.4 mm 12.71 Nmm

10438251

Prisintervall
24,2617 kr - 22,3385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    12.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    127.75 N
  • Belastad längd
    15.3 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 50.8 mm 5.80 Nmm

10438299

Prisintervall
24,2617 kr - 22,3385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    20.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    127.75 N
  • Belastad längd
    28.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 76.2 mm 3.75 Nmm

10438336

Prisintervall
24,3409 kr - 22,3385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    28.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    127.75 N
  • Belastad längd
    42.2 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 22.35 mm 33.90 Nmm

10438367

Prisintervall
29,4395 kr - 27,0725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    13.6 mm
  • Last vid belastningslängd
    201.63 N
  • Belastad längd
    16.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 44.45 mm 14.97 Nmm

10438398

Prisintervall
29,5214 kr - 27,0725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    21.6 mm
  • Last vid belastningslängd
    201.63 N
  • Belastad längd
    31.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 69.85 mm 9.12 Nmm

10438435

Prisintervall
29,5214 kr - 27,0725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    30.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    201.63 N
  • Belastad längd
    47.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 6.35 mm 1.97 Nmm

10234266

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    2.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    6.52 N
  • Belastad längd
    3.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 12.7 mm 0.98 Nmm

10438473

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    3.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    6.52 N
  • Belastad längd
    6.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 6.35 mm 2.36 Nmm

10419748

Prisintervall
23,7944 kr - 18,5894 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    2.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    3.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 12.7 mm 1.17 Nmm

10437438

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    3.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    6.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 19.1 mm 0.72 Nmm

10422151

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    5.3 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    8.2 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 22.35 mm 0.42 Nmm

10437506

Prisintervall
15,0896 kr - 13,9061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    4.0 mm
  • Last vid belastningslängd
    5.69 N
  • Belastad längd
    8.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 44.45 mm 0.21 Nmm

10437520

Prisintervall
15,1478 kr - 13,9061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    6.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    5.69 N
  • Belastad längd
    17.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 12.7 mm 18.56 Nmm

10437544

Prisintervall
15,3855 kr - 14,128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    8.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    64.01 N
  • Belastad längd
    9.3 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 19.1 mm 11.21 Nmm

10437551

Prisintervall
15,3855 kr - 14,128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    12.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    64.01 N
  • Belastad längd
    13.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    2.6 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    4.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 14.22 mm 1.00 Nmm

10234051

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    4.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    6.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm