Meny Sök

Compression Springs

I lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
341 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Fjäderkonstant Totallängd Last vid belastningslängd Tråddiameter Ungefärlig komprimerad höjd Ytterdiameter Allt material Köp
19,2319 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.76 Nmm
57.15 mm
22.23 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
29,8833 kr - 32,3983 kr Fråga angående leveranstidhär
15.09 Nmm
19.1 mm
106.42 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
19,2319 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.55 Nmm
69.85 mm
22.23 N
1.1 mm
13.7 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
31,0669 kr - 33,7297 kr Fråga angående leveranstidhär
16.95 Nmm
25.4 mm
121.13 N
2.1 mm
14.0 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
31,0669 kr - 33,828 kr Fråga angående leveranstidhär
24.16 Nmm
19.1 mm
121.13 N
2.1 mm
11.7 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
19,2319 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.51 Nmm
76.2 mm
22.23 N
1.1 mm
14.9 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
29,8833 kr - 32,3983 kr Fråga angående leveranstidhär
3.79 Nmm
63.5 mm
106.42 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
31,0669 kr - 33,7297 kr Fråga angående leveranstidhär
7.73 Nmm
50.8 mm
121.13 N
2.1 mm
23.4 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
37,2802 kr - 40,6828 kr Fråga angående leveranstidhär
18.37 Nmm
31.75 mm
167.96 N
2.4 mm
17.0 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
29,8833 kr - 32,3983 kr Fråga angående leveranstidhär
8.16 Nmm
31.75 mm
106.42 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
37,2802 kr - 40,6828 kr Fråga angående leveranstidhär
9.44 Nmm
57.15 mm
167.96 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
29,8833 kr - 32,3983 kr Fråga angående leveranstidhär
5.59 Nmm
44.45 mm
106.42 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
31,0669 kr - 33,828 kr Fråga angående leveranstidhär
3.71 Nmm
101.6 mm
121.13 N
2.1 mm
42.1 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
29,8833 kr - 32,6169 kr Fråga angående leveranstidhär
12.35 Nmm
22.35 mm
106.42 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
31,0669 kr - 33,828 kr Fråga angående leveranstidhär
5.48 Nmm
69.85 mm
121.13 N
2.1 mm
30.4 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
18,4922 kr - 20,1195 kr Fråga angående leveranstidhär
2.19 Nmm
22.35 mm
28.91 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
18,4922 kr - 20,1667 kr Fråga angående leveranstidhär
0.83 Nmm
63.5 mm
28.91 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
18,4922 kr - 20,1195 kr Fråga angående leveranstidhär
0.69 Nmm
76.2 mm
28.91 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
31,0669 kr - 33,828 kr Fråga angående leveranstidhär
19.78 Nmm
22.35 mm
121.13 N
2.1 mm
12.9 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
32,3983 kr - 32,3983 kr Fråga angående leveranstidhär
2.32 Nmm
101.6 mm
106.42 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
  • av 18
Kompressionsfjäder 15.2 mm 57.15 mm 0.76 Nmm

10437308

Prisintervall
20,8592 kr - 19,2319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    11.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    22.23 N
  • Belastad längd
    27.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 19.1 mm 15.09 Nmm

10415108

Prisintervall
32,3983 kr - 29,8833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    10.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    106.42 N
  • Belastad längd
    12.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 69.85 mm 0.55 Nmm

10638057

Prisintervall
20,8592 kr - 19,2319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    13.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    22.23 N
  • Belastad längd
    29.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 25.4 mm 16.95 Nmm

10437124

Prisintervall
33,7297 kr - 31,0669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    14.0 mm
  • Last vid belastningslängd
    121.13 N
  • Belastad längd
    18.3 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 19.1 mm 24.16 Nmm

10439067

Prisintervall
33,828 kr - 31,0669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    11.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    121.13 N
  • Belastad längd
    14.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 76.2 mm 0.51 Nmm

10437223

Prisintervall
20,8592 kr - 19,2319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    14.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    22.23 N
  • Belastad längd
    32.3 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 63.5 mm 3.79 Nmm

10437087

Prisintervall
32,3983 kr - 29,8833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    24.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    106.42 N
  • Belastad längd
    35.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 50.8 mm 7.73 Nmm

10234440

Prisintervall
33,7297 kr - 31,0669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    23.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    121.13 N
  • Belastad längd
    35.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 31.75 mm 18.37 Nmm

10416198

Prisintervall
40,6828 kr - 37,2802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    17.0 mm
  • Last vid belastningslängd
    167.96 N
  • Belastad längd
    22.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 31.75 mm 8.16 Nmm

10437162

Prisintervall
32,3983 kr - 29,8833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    14.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    106.42 N
  • Belastad längd
    18.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 57.15 mm 9.44 Nmm

10234464

Prisintervall
40,6828 kr - 37,2802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    26.3 mm
  • Last vid belastningslängd
    167.96 N
  • Belastad längd
    39.3 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 44.45 mm 5.59 Nmm

10437209

Prisintervall
32,3983 kr - 29,8833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    18.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    106.42 N
  • Belastad längd
    25.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 101.6 mm 3.71 Nmm

10437025

Prisintervall
33,828 kr - 31,0669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    42.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    121.13 N
  • Belastad längd
    68.9 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 22.35 mm 12.35 Nmm

10437032

Prisintervall
32,6169 kr - 29,8833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    11.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    106.42 N
  • Belastad längd
    13.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 69.85 mm 5.48 Nmm

10437094

Prisintervall
33,828 kr - 31,0669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    30.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    121.13 N
  • Belastad längd
    47.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 22.35 mm 2.19 Nmm

10234402

Prisintervall
20,1195 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    6.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    28.91 N
  • Belastad längd
    9.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 63.5 mm 0.83 Nmm

10635032

Prisintervall
20,1667 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    13.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    28.91 N
  • Belastad längd
    28.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 76.2 mm 0.69 Nmm

10423875

Prisintervall
20,1195 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    15.3 mm
  • Last vid belastningslängd
    28.91 N
  • Belastad längd
    34.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 22.35 mm 19.78 Nmm

10437131

Prisintervall
33,828 kr - 31,0669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    12.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    121.13 N
  • Belastad längd
    16.2 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 101.6 mm 2.32 Nmm

10335116

Prisintervall
32,3983 kr - 32,3983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    37.0 mm
  • Last vid belastningslängd
    106.42 N
  • Belastad längd
    55.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm