Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Serienummer: SR1825
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1009 kr - 1,3592 kr | 8900 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturfärgad
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 0,9738 kr - 0,9738 kr | 3150 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,8671 kr - 1,8671 kr | 41320 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,6717 kr - 1,9352 kr | 917 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,9738 kr - 0,9738 kr | 895 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,1863 kr - 1,1863 kr | 35200 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,484 kr - 0,484 kr | 2077 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,9738 kr - 0,9738 kr | 2828 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,7741 kr - 2,0896 kr | 532 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,9738 kr - 0,9738 kr | 11111 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,1863 kr - 1,1863 kr | 63085 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,4793 kr - 1,4793 kr | 4000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,7097 kr - 2,6651 kr | 2100 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 6,0002 kr - 6,0002 kr | 11900 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,1863 kr - 1,1863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,1863 kr - 1,1863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,553 kr - 4,553 kr | 895 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Svart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,484 kr - 0,484 kr | 6455 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,9393 kr - 0,9393 kr | 68090 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,8815 kr - 1,8815 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta