Meny Sök

Buntbandsmontering

I lager

Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.

Serienummer: SR1825

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Färg Öglans minsta draghållfasthet Köp
10,6083 kr - 10,6083 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Svart
250.0 N
1,0104 kr - 1,4231 kr 481 I lager
6.5 mm
31.8 mm
174.6 mm
Naturfärgad
13.0 kg
1,0199 kr - 1,4353 kr 3000 I lager
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Svart
13.0 kg
1,037 kr - 1,6288 kr 18920 I lager
31.8 mm
180.2 mm
Naturfärgad
13.0 kg
1,0704 kr - 1,1383 kr 15923 I lager
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Svart
13.0 kg
1,2129 kr - 1,2626 kr 10946 I lager
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Naturfärgad
13.0 kg
5,7163 kr - 5,9483 kr 1104 I lager
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Svart
250.0 N
  • av 5
Buntband 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Svart

10173671

Prisintervall
10,6083 kr - 10,6083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    7.0 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    40.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    250.0 N
Buntband 17.0 mm 174.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036884

Prisintervall
1,4231 kr - 1,0104 kr

Lagernivåer
481 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    13.0 kg
  • Totallängd
    174.6 mm
Buntband 160.7 mm 31.8 mm PA Svart

10036938

Prisintervall
1,4353 kr - 1,0199 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    6.5 mm
  • Monteringsmetod
    Push Fit
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
Buntband 17.0 mm 180.2 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036891

Prisintervall
1,6288 kr - 1,037 kr

Lagernivåer
18920 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    13.0 kg
  • Totallängd
    180.2 mm
  • Total bredd
    17.0 mm
Buntband 160.7 mm 31.8 mm PA Svart

10036907

Prisintervall
1,1383 kr - 1,0704 kr

Lagernivåer
15923 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    6.5 mm
  • Monteringsmetod
    Push Fit
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
Buntband 160.7 mm 31.8 mm PA Naturfärgad

10036921

Prisintervall
1,2626 kr - 1,2129 kr

Lagernivåer
10946 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    6.5 mm
  • Monteringsmetod
    Push Fit
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
Buntband 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Svart

10173664

Prisintervall
5,9483 kr - 5,7163 kr

Lagernivåer
1104 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    7.0 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    40.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    250.0 N