Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Serienummer: SR1825
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8467 kr - 0,9962 kr | 61793 I lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturfärgad
|
50.0 lb
50.0 lb
|
||
| 1,5237 kr - 1,5237 kr | 1884 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,3477 kr - 1,63 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,5384 kr - 0,8062 kr | 8546 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 4,586 kr - 6,8347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,5149 kr - 3,7428 kr | 3037 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,2278 kr - 1,8344 kr | 4648 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,875 kr - 2,0788 kr | 372228 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4729 kr - 0,7598 kr | 666000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 3,8907 kr - 3,8907 kr | 2062 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | 5437 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 3,0817 kr - 3,4076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,4113 kr - 2,7516 kr | 339957 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,4482 kr - 0,6716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,8618 kr - 3,1988 kr | 1979 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,2486 kr - 2,5593 kr | 11917 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 4,1956 kr - 4,1956 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
| 0,7428 kr - 0,7428 kr | 965529 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,616 kr - 1,616 kr | 9186 I lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,9246 kr - 1,4225 kr | 156000 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg