Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Serienummer: SR1825
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2667 kr - 1,2667 kr | 27469 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8934 kr - 1,1521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5237 kr - 1,5237 kr | 92 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | 105472 I lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,5339 kr - 2,8682 kr | 145000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,0833 kr - 2,367 kr | 20000 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,3477 kr - 1,63 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 3,8019 kr - 5,6956 kr | 3490 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,3078 kr - 3,4765 kr | 4946 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6109 kr - 0,9186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,5149 kr - 3,7428 kr | 3037 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,2278 kr - 1,8344 kr | 4648 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,875 kr - 2,0788 kr | 372228 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4729 kr - 0,7598 kr | 666000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,8552 kr - 3,3138 kr | 18108 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,7072 kr - 3,1066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,8467 kr - 0,9962 kr | 61793 I lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturfärgad
|
50.0 lb
50.0 lb
|
||
| 1,5237 kr - 1,5237 kr | 1884 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,4113 kr - 2,7516 kr | 339957 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 10,6083 kr - 10,6083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Svart
|
250.0 N
250.0 N
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta