Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Serienummer: SR1825
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2219 kr - 1,2219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,2219 kr - 1,2219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5237 kr - 1,5237 kr | 2000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4985 kr - 0,4985 kr | 9177 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,003 kr - 1,003 kr | 2828 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,8274 kr - 2,1522 kr | 532 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4985 kr - 0,4985 kr | 23555 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,761 kr - 2,7451 kr | 2100 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 6,1802 kr - 6,1802 kr | 11900 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 4,6896 kr - 4,6896 kr | 895 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Svart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,9379 kr - 1,9379 kr | 7000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,003 kr - 1,003 kr | 895 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,003 kr - 1,003 kr | 2150 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | 41320 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,7219 kr - 1,9932 kr | 917 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,9675 kr - 0,9675 kr | 23290 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | 2396 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,5237 kr - 1,5237 kr | 120 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | 8400 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta