Kabelfästen på självhäftande bas, ett enkelt men effektivt sätt att fästa kablar.
Serienummer: SR6261
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kabellängd | Minsta paneltjocklek | Maximal paneltjocklek | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406972 I lager |
6.272 in
159.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 4,2226 kr - 5,0998 kr | 22398 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 5,3717 kr - 7,1527 kr | 2853 I lager |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 3,8205 kr - 5,0988 kr | 21812 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
||
| 5,0918 kr - 6,6787 kr | 9771 I lager |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 3,8205 kr - 5,0988 kr | 2915 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.85 in
174.0 mm
|
||
| 4,7253 kr - 6,2765 kr | 7148 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 2,7433 kr - 3,6625 kr | 3187 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 10300480 | 2,7433 kr - 3,6625 kr | 1670 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
|
| 5,0413 kr - 9,3502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 4,7253 kr - 6,2765 kr | 16481 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 4,7253 kr - 6,2765 kr | 1571 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 3,2632 kr - 3,5325 kr | 134248 I lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,7433 kr - 3,6625 kr | 3938 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 5,3717 kr - 7,1527 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 3,8205 kr - 5,0988 kr | 2222 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.76 in
171.7 mm
|
||
| 2,7433 kr - 3,6625 kr | 33400 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 4,7253 kr - 6,2765 kr | 14682 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 5,0918 kr - 9,3502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,7832 kr - 4,2036 kr | 1061386 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta