Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0682 kr - 2,2549 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1924 kr - 0,1924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 4,2774 kr - 5,0155 kr | 20307 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 27,433 kr - 27,433 kr | 956 I lager |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 5,6302 kr - 6,1185 kr | 100 I lager |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 12,1079 kr - 12,1079 kr | 2111 I lager |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0966 kr - 0,0966 kr | 109118 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1924 kr - 0,1924 kr | 75231 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 7,0952 kr - 7,0952 kr | 5853 I lager |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 14,0899 kr - 15,3251 kr | 463 I lager |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0988 kr - 0,0988 kr | 350742 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2628 kr - 0,2628 kr | 347508 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0965 kr - 0,1048 kr | 1794021 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 5,86 kr - 5,86 kr | 2875 I lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2628 kr - 0,2628 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0966 kr - 0,0966 kr | 190543 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,93 kr - 2,93 kr | 8157 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 8,2299 kr - 8,2299 kr | 32311 I lager |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 32,2733 kr - 32,2733 kr | 300 I lager |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1694 kr - 0,1694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg