Meny Sök

Buntband 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Svart

Detta standardbuntband passar för allmänna användningsområden där föremål behöver buntas samman snabbt och lätt. Antändlighet: UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10244814

Tillverkarens artikelnummer:

460206

71118 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,0966 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

9,66 kr

100 x 0,0966 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 75.0 mm
Total bredd 2.4 mm
Maximal diameter, kabelbunt 15.0 mm
Öglans minsta draghållfasthet 8.0 kg
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss