Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5853 kr - 2,5853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,0341 kr - 1,0341 kr | 2053 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,5996 kr - 2,8294 kr | 208285 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,9389 kr - 1,9389 kr | 400 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3863 kr - 0,3863 kr | 36959 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,6434 kr - 0,7009 kr | 1770183 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,2709 kr - 2,7812 kr | 13058 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2,623 kr - 3,151 kr | 39700 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturfärgad
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 8,2299 kr - 8,2299 kr | 31511 I lager |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 32,2733 kr - 32,2733 kr | 400 I lager |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1694 kr - 0,1694 kr | 3100 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0966 kr - 0,0966 kr | 195643 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1924 kr - 0,1924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 4,2774 kr - 5,0155 kr | 20307 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2614 kr - 0,2843 kr | 57000 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6362 kr - 0,6362 kr | 12892 I lager |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2858 kr - 0,2858 kr | 71416 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1694 kr - 0,1694 kr | 394100 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,7238 kr - 0,7238 kr | 17132 I lager |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2642 kr - 0,2642 kr | 29000 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta