Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.
Serienummer: SRMT
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,0864 kr - 16,9482 kr | 93 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 17,379 kr - 18,3844 kr | 10098 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 14,9252 kr - 14,9252 kr | 200 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 14,8936 kr - 14,8936 kr | 100 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 14,0612 kr - 14,0612 kr | 687 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10,1219 kr - 11,2466 kr | 1845 I lager |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 8,0863 kr - 8,0863 kr | 5396 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 12,4225 kr - 13,6648 kr | 1098 I lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 5,4699 kr - 6,0778 kr | 2900 I lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 10278413 | 5,2568 kr - 6,0755 kr | 1241 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
| 9,8789 kr - 10,9765 kr | 3100 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 10,7685 kr - 11,9651 kr | 6791 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 4,8846 kr - 5,7466 kr | 4014 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 9,1471 kr - 10,1634 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 37,6012 kr - 41,7791 kr | 4055 I lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 5,0082 kr - 5,8919 kr | 3890 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 11,8257 kr - 13,1396 kr | 1618 I lager |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 17,1713 kr - 18,9693 kr | 800 I lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 12,235 kr - 13,5945 kr | 8854 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 9,2861 kr - 10,3179 kr | 400 I lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta