Meny Sök

Buntband av metall

I lager

Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.

Serienummer: SRMT

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
60 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
9,2065 kr - 9,6805 kr 4218 I lager
80.0 mm
300.0 mm
8,6579 kr - 8,6579 kr 1838 I lager
35.0 mm
150.0 mm
10,9732 kr - 11,5333 kr 1800 I lager
60.0 mm
225.0 mm
32,9963 kr - 32,9963 kr 1500 I lager
180.0 mm
610.0 mm
42,4681 kr - 42,4681 kr 300 I lager
180.0 mm
610.0 mm
22,0441 kr - 22,0441 kr 1800 I lager
125.0 mm
450.0 mm
13,7309 kr - 13,7309 kr 1496 I lager
100.0 mm
360.0 mm
22,6933 kr - 22,6933 kr 498 I lager
150.0 mm
520.0 mm
5,0082 kr - 5,8919 kr 4090 I lager
70.0 mm
259.0 mm
7,1051 kr - 7,8945 kr 2086 I lager
203.0 mm
679.0 mm
6,9446 kr - 8,1701 kr 6165 I lager
25.0 mm
127.0 mm
4,9025 kr - 10,3455 kr 3541 I lager
25.0 mm
152.0 mm
10278413 5,2568 kr - 6,0755 kr 1241 I lager
35.0 mm
150.0 mm
16,0864 kr - 16,9482 kr 93 I lager
180.0 mm
610.0 mm
17,379 kr - 18,3844 kr 10098 I lager
125.0 mm
450.0 mm
11,8062 kr - 11,8062 kr 724 I lager
50.0 mm
200.0 mm
13,6734 kr - 14,3628 kr 966 I lager
125.0 mm
450.0 mm
14,8936 kr - 14,8936 kr 100 I lager
60.0 mm
225.0 mm
12,8978 kr - 13,5441 kr 2015 I lager
80.0 mm
300.0 mm
11,6519 kr - 11,6519 kr 1676 I lager
60.0 mm
225.0 mm
  • av 3
Buntband 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Rostfritt stål

10278437

Prisintervall
9,6805 kr - 9,2065 kr

Lagernivåer
4218 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    80.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Rostfritt stål

10278512

Prisintervall
8,6579 kr - 8,6579 kr

Lagernivåer
1838 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    35.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    150.0 mm
Buntband 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Rostfritt stål

10278475

Prisintervall
11,5333 kr - 10,9732 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    225.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

10278550

Prisintervall
32,9963 kr - 32,9963 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    180.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    610.0 mm
Buntband 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

10278581

Prisintervall
42,4681 kr - 42,4681 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    180.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    610.0 mm
Buntband 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Rostfritt stål

10278543

Prisintervall
22,0441 kr - 22,0441 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    125.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    450.0 mm
Buntband 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Rostfritt stål

10278352

Prisintervall
13,7309 kr - 13,7309 kr

Lagernivåer
1496 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    100.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    60.0 kg
  • Totallängd
    360.0 mm
Buntband 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Rostfritt stål

10278390

Prisintervall
22,6933 kr - 22,6933 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    150.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    170.0 kg
  • Totallängd
    520.0 mm
Buntband 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Rostfritt stål

10161388

Prisintervall
5,8919 kr - 5,0082 kr

Lagernivåer
4090 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    70.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    259.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Rostfritt stål

10161425

Prisintervall
7,8945 kr - 7,1051 kr

Lagernivåer
2086 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    203.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    679.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Rostfritt stål

10161234

Prisintervall
8,1701 kr - 6,9446 kr

Lagernivåer
6165 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    127.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Rostfritt stål

10380505

Prisintervall
10,3455 kr - 4,9025 kr

Lagernivåer
3541 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    44.0 kg
  • Totallängd
    152.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Rostfritt stål

10278413

Prisintervall
6,0755 kr - 5,2568 kr

Lagernivåer
1241 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    35.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

10278451

Prisintervall
16,9482 kr - 16,0864 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    180.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    610.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Rostfritt stål

10278499

Prisintervall
18,3844 kr - 17,379 kr

Lagernivåer
10098 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    125.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    450.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Rostfritt stål

10278345

Prisintervall
11,8062 kr - 11,8062 kr

Lagernivåer
724 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    50.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    60.0 kg
  • Totallängd
    200.0 mm
Buntband 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Rostfritt stål

10278444

Prisintervall
14,3628 kr - 13,6734 kr

Lagernivåer
966 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    125.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    450.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Rostfritt stål

10435267

Prisintervall
14,8936 kr - 14,8936 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    225.0 mm
Buntband 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Rostfritt stål

10278482

Prisintervall
13,5441 kr - 12,8978 kr

Lagernivåer
2015 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    80.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Rostfritt stål

10278529

Prisintervall
11,6519 kr - 11,6519 kr

Lagernivåer
1676 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    225.0 mm