Meny Sök

Bultförseglingar

I lager

Bultförsegling med hög säkerhet är idealisk för att säkra varor vid import och export. Har en 18 mm insats och ett stifthuvud som säkerställer att tätningen sitter kvar även om plastskyddet tas bort. Sigillet är ISO 17712:2013-kompatibelt (belagt stift) och C-TPAT-certifierat.

  • En bultförsegling med hög säkerhet som är idealisk för användning för att säkra import- och exportvaror både nationellt och internationellt. Typiska användningsområden är: fraktcontainrar, lastcontainrar, lastbilar, släpvagnsdörrar och järnvägsfrakter.
  • Har en insats av 18 mm och stifthuvud som håller fast förseglingen på applikationsspärren när plastlocket avsiktligt eller oavsiktligt tas bort.
  • Enligt ISO 17712:2013 (enbart alternativet med lackerat stift) och C-TPAT.
Material: ABS, PP, Stål Färg: Gul, Blå, Vit, Orange, Röd, Grön Serienummer: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D C Färg B Dragstyrka A Typ Köp
24,5576 kr - 24,5576 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
44.0 mm
Vit
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
16,8296 kr - 16,8296 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
54.0 mm
Gul
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
156,9618 kr - 156,9618 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
54.5 mm
Gul
80.0 mm
1350.0 kg-f
94.4 mm
EinLock
24,5576 kr - 24,5576 kr 5999 I lager
10.0 mm
44.0 mm
Orange
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
16,8296 kr - 16,8296 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
54.0 mm
Blå
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
23,2085 kr - 23,2085 kr Fråga angående leveranstidhär
12.6 mm
45.9 mm
Blå
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
20,8329 kr - 20,8329 kr 6409 I lager
12.6 mm
45.9 mm
Röd
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
23,2085 kr - 23,2085 kr Fråga angående leveranstidhär
12.6 mm
45.9 mm
Vit
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
19,0975 kr - 19,0975 kr 3245 I lager
12.6 mm
45.9 mm
Gul
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
19,0975 kr - 19,0975 kr Fråga angående leveranstidhär
12.6 mm
45.9 mm
Vit
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
20,8329 kr - 20,8329 kr Fråga angående leveranstidhär
12.6 mm
45.9 mm
Orange
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
19,0975 kr - 19,0975 kr Fråga angående leveranstidhär
12.6 mm
45.9 mm
Blå
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
24,5576 kr - 24,5576 kr 450 I lager
10.0 mm
44.0 mm
Blå
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
16,8296 kr - 16,8296 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
54.0 mm
Grön
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
16,8296 kr - 16,8296 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
54.0 mm
Vit
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
23,2085 kr - 23,2085 kr Fråga angående leveranstidhär
12.6 mm
45.9 mm
Gul
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
19,0975 kr - 19,0975 kr Fråga angående leveranstidhär
12.6 mm
45.9 mm
Grön
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
19,0975 kr - 19,0975 kr Fråga angående leveranstidhär
12.6 mm
45.9 mm
Röd
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
3,7166 kr - 3,7166 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
53.0 mm
Gul
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
194,9818 kr - 194,9818 kr 4995 I lager
11.0 mm
53.0 mm
Blå
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
  • av 2
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Vit

20123086

Prisintervall
24,5576 kr - 24,5576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Stål Gul

20122317

Prisintervall
16,8296 kr - 16,8296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Gul

20086664

Prisintervall
156,9618 kr - 156,9618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    94.4 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    54.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Orange

20086503

Prisintervall
24,5576 kr - 24,5576 kr

Lagernivåer
5999 I lager
Egenskaper
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Stål Blå

20083328

Prisintervall
16,8296 kr - 16,8296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stål Blå

20083502

Prisintervall
23,2085 kr - 23,2085 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stål Röd

20083533

Prisintervall
20,8329 kr - 20,8329 kr

Lagernivåer
6409 I lager
Egenskaper
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stål Vit

20083540

Prisintervall
23,2085 kr - 23,2085 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stål Gul

20083434

Prisintervall
19,0975 kr - 19,0975 kr

Lagernivåer
3245 I lager
Egenskaper
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stål Vit

20083427

Prisintervall
19,0975 kr - 19,0975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stål Orange

20083526

Prisintervall
20,8329 kr - 20,8329 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stål Blå

20083380

Prisintervall
19,0975 kr - 19,0975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Blå

20086480

Prisintervall
24,5576 kr - 24,5576 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Stål Grön

20083335

Prisintervall
16,8296 kr - 16,8296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Stål Vit

20083366

Prisintervall
16,8296 kr - 16,8296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stål Gul

20083557

Prisintervall
23,2085 kr - 23,2085 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stål Grön

20083397

Prisintervall
19,0975 kr - 19,0975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stål Röd

20083410

Prisintervall
19,0975 kr - 19,0975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Gul

20086688

Prisintervall
3,7166 kr - 3,7166 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Blå

20086671

Prisintervall
194,9818 kr - 194,9818 kr

Lagernivåer
4995 I lager
Egenskaper
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm