Meny Sök

HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stål Vit

En bultförsegling med hög säkerhet, är slagtålig och visar bevis på manipulering. Kan användas i hela världen för att säkra gods under import och export.
Essentra artikelnummer:

20083427

Tillverkarens artikelnummer:

1222242

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 19,0975 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

4 774,38 kr

250 x 19,0975 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 96.5 mm
B 78.0 mm
C 45.9 mm
D 12.6 mm
F 11.0 mm
Dragstyrka 1000.0 kg-f
Slagstyrka 40.68 J
Typ HanaLock
Färg Vit
Cylindermaterial ABS
Stiftets material Stål med hög hållfasthet
Commodity Code 8309909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss