Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bultförsegling med hög säkerhet är idealisk för att säkra varor vid import och export. Har en 18 mm insats och ett stifthuvud som säkerställer att tätningen sitter kvar även om plastskyddet tas bort. Sigillet är ISO 17712:2013-kompatibelt (belagt stift) och C-TPAT-certifierat.
Material: ABS, PP, Stål Färg: Gul, Blå, Vit, Orange, Röd, Grön Serienummer: SREinLock, SRH0019, SRH0018
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | C | Färg | B | Dragstyrka | A | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156,9618 kr - 156,9618 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
Gul
|
3.15 in
80.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.717 in
94.4 mm
|
EinLock
|
||
| 16,8296 kr - 16,8296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Vit
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 20,8329 kr - 20,8329 kr | 6409 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Röd
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 23,2085 kr - 23,2085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Gul
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 23,2085 kr - 23,2085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blå
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 19,0975 kr - 19,0975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Grön
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 19,0975 kr - 19,0975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Röd
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 19,0975 kr - 19,0975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blå
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 24,5576 kr - 24,5576 kr | 250 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Gul
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 194,9818 kr - 194,9818 kr | 4995 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Blå
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 24,5576 kr - 24,5576 kr | 450 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Blå
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 23,2085 kr - 23,2085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Vit
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 24,5576 kr - 24,5576 kr | 5999 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Orange
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 3,7166 kr - 3,7166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Gul
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 16,8296 kr - 16,8296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Blå
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 19,0975 kr - 19,0975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Vit
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 20,8329 kr - 20,8329 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Orange
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 16,8296 kr - 16,8296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Grön
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 19,0975 kr - 19,0975 kr | 3245 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Gul
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 24,5576 kr - 24,5576 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Vit
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock