Meny Sök

bultar med inbyggd tätning

I lager

Tätande bultar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Det här sortimentet tätande bultar har skalle med sexkantsspår och inbyggd o-ring som trycks samman till en exakt skåra under bultens huvud och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Bultar med inbyggd tätning används i gängade och ogängade hål i tillämpningar som t.ex. rör, ventiler och pumpar. Tätande bultar används i gängade och ogängade hål i t.ex. skåp eller i branscher som fordon och elektricitet. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Den har sexkantshuvud och en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0176

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Köp
26,1678 kr - 40,258 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7
303 Rostfritt stål
8.0
M5
20.0
5.6
35,7955 kr - 55,0699 kr 2622 I lager
4.2
303 Rostfritt stål
10.0
M6
12.0
6.8
39,9922 kr - 61,5265 kr 121 I lager
4.2
316 Rostfritt stål
10.0
M6
16.0
6.8
24,6866 kr - 37,9793 kr 197 I lager
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
6.0
4.5
24,4397 kr - 37,5995 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7
303 Rostfritt stål
8.0
M5
8.0
5.6
25,9208 kr - 39,8783 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
12.0
4.5
36,7829 kr - 56,5892 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2
303 Rostfritt stål
10.0
M6
16.0
6.8
17,0337 kr - 26,2057 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2
303 Rostfritt stål
5.5
M3
10.0
3.6
18,5149 kr - 28,4845 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2
316 Rostfritt stål
5.5
M3
10.0
3.6
17,7743 kr - 27,345 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2
303 Rostfritt stål
5.5
M3
20.0
3.6
23,4522 kr - 36,0803 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
303 Rostfritt stål
7.0
M4
10.0
4.5
27,649 kr - 42,5368 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
20.0
4.5
26,9083 kr - 41,3975 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7
316 Rostfritt stål
8.0
M5
10.0
5.6
24,9334 kr - 38,3591 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7
303 Rostfritt stål
8.0
M5
12.0
5.6
47,1513 kr - 72,5405 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
303 Rostfritt stål
13.0
M8
25.0
8.5
58,754 kr - 90,3908 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
316 Rostfritt stål
16.0
M10
25.0
10.6
26,4146 kr - 40,638 kr 27205 I lager
3.7
316 Rostfritt stål
8.0
M5
8.0
5.6
51,1012 kr - 78,6172 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
30.0
10.6
51,1012 kr - 78,6172 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
16.0
10.6
25,674 kr - 39,4985 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7
303 Rostfritt stål
8.0
M5
16.0
5.6
  • av 5
Bult med inbyggd tätning M5 20.0 303 Rostfritt stål

20258283

Prisintervall
40,258 kr - 26,1678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M6 12.0 303 Rostfritt stål

20258306

Prisintervall
55,0699 kr - 35,7955 kr

Lagernivåer
2622 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M6 16.0 316 Rostfritt stål

20258337

Prisintervall
61,5265 kr - 39,9922 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M4 6.0 316 Rostfritt stål

20258115

Prisintervall
37,9793 kr - 24,6866 kr

Lagernivåer
197 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M5 8.0 303 Rostfritt stål

20258207

Prisintervall
37,5995 kr - 24,4397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M4 12.0 316 Rostfritt stål

20258177

Prisintervall
39,8783 kr - 25,9208 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M6 16.0 303 Rostfritt stål

20258320

Prisintervall
56,5892 kr - 36,7829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M3 10.0 303 Rostfritt stål

20258047

Prisintervall
26,2057 kr - 17,0337 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M3 10.0 316 Rostfritt stål

20258054

Prisintervall
28,4845 kr - 18,5149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M3 20.0 303 Rostfritt stål

20258085

Prisintervall
27,345 kr - 17,7743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M4 10.0 303 Rostfritt stål

20258146

Prisintervall
36,0803 kr - 23,4522 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M4 20.0 316 Rostfritt stål

20258191

Prisintervall
42,5368 kr - 27,649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M5 10.0 316 Rostfritt stål

20258238

Prisintervall
41,3975 kr - 26,9083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M5 12.0 303 Rostfritt stål

20258245

Prisintervall
38,3591 kr - 24,9334 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M8 25.0 303 Rostfritt stål

20258467

Prisintervall
72,5405 kr - 47,1513 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M10 25.0 316 Rostfritt stål

20258559

Prisintervall
90,3908 kr - 58,754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M5 8.0 316 Rostfritt stål

20258214

Prisintervall
40,638 kr - 26,4146 kr

Lagernivåer
27205 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M10 30.0 303 Rostfritt stål

20258566

Prisintervall
78,6172 kr - 51,1012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M10 16.0 303 Rostfritt stål

20258504

Prisintervall
78,6172 kr - 51,1012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M5 16.0 303 Rostfritt stål

20258269

Prisintervall
39,4985 kr - 25,674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6