Tätande bultar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.
Det här sortimentet tätande bultar har skalle med sexkantsspår och inbyggd o-ring som trycks samman till en exakt skåra under bultens huvud och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.
Bultar med inbyggd tätning används i gängade och ogängade hål i tillämpningar som t.ex. rör, ventiler och pumpar. Tätande bultar används i gängade och ogängade hål i t.ex. skåp eller i branscher som fordon och elektricitet. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0176
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h1 max | Material | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,1802 kr - 38,7389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 23,9459 kr - 36,8398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 24,6866 kr - 37,9793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.7
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 18,7618 kr - 28,8642 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.2
|
316 Rostfritt stål
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 28,1426 kr - 43,2964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.7
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 23,2053 kr - 35,7005 kr | 14 I lager |
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 41,2265 kr - 63,4256 kr | 103 I lager |
4.2
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| 25,1802 kr - 38,7389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 17,2807 kr - 26,5854 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.2
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 18,268 kr - 28,1047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.2
|
316 Rostfritt stål
|
5.5
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 19,5024 kr - 30,0036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.2
|
316 Rostfritt stål
|
5.5
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 25,4272 kr - 39,1187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 51,1012 kr - 78,6172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
303 Rostfritt stål
|
13.0
|
M8
|
40.0
|
8.5
|
||
| 16,7868 kr - 25,8259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.2
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 39,9922 kr - 61,5265 kr | 121 I lager |
4.2
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
| 23,4522 kr - 36,0803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 24,6866 kr - 37,9793 kr | 197 I lager |
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
| 27,649 kr - 42,5368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 58,754 kr - 90,3908 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.6
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 25,9208 kr - 39,8783 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta