Meny Sök

Bronsmuttrar med fläns

I lager

Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av ledarskruvar, som ofta används i system med linjära rörelser. Avsedda för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning, och har en slät yta som minskar slitaget på ledarskruven.

Extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning. Bronsmaterialet säkerställer också pålitlig prestanda, vilket gör dem till ett av de mest populära muttervalen i montage med ledarskruvar.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.

  • Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av montage med ledarskruvar
  • Avsedd för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning
  • Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.
Material: Brons Serienummer: SRL1331, SRL1332

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Gängstorlek d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Antal starter d3 tol. h11 Köp
762,0434 kr - 896,4584 kr 16 I lager
46.0
TR26 x 10
26.0
14.0
38.0
2.0
62.0
286,752 kr - 382,336 kr 4 I lager
25.0
TR10 x 4
10.0
10.0
25.0
2.0
42.0
290,9338 kr - 387,9515 kr 12 I lager
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
517,7068 kr - 690,2359 kr 9 I lager
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
304,9129 kr - 406,4709 kr 1 I lager
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
427,141 kr - 569,5611 kr 14 I lager
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
340,6374 kr - 454,1434 kr 5 I lager
35.0
TR12 x 6
12.0
12.0
28.0
2.0
48.0
414,5956 kr - 552,8339 kr 8 I lager
35.0
TR14 x 6
14.0
12.0
28.0
2.0
48.0
440,1643 kr - 586,8857 kr 4 I lager
35.0
TR16 x 8
16.0
12.0
28.0
2.0
48.0
624,6414 kr - 780,8018 kr 17 I lager
44.0
TR24 x 5
24.0
12.0
32.0
1.0
55.0
123,4228 kr - 145,1682 kr 2 I lager
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
653,0776 kr - 816,4068 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0
TR24 x10
24.0
12.0
32.0
2.0
55.0
2 131,4037 kr - 2 507,5267 kr 4 I lager
66.0
TR40 x 14
40.0
16.0
63.0
2.0
95.0
902,1934 kr - 1 061,4603 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
629,6596 kr - 787,1342 kr 16 I lager
44.0
TR20 x 8
20.0
12.0
32.0
2.0
55.0
1 177,7143 kr - 1 385,6095 kr 5 I lager
54.0
TR32 x 12
32.0
16.0
45.0
2.0
70.0
589,2753 kr - 736,5942 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0
TR22 x10
22.0
12.0
32.0
2.0
55.0
1 144,9768 kr - 1 347,0175 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
550,2054 kr - 733,6072 kr 11 I lager
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
504,2056 kr - 672,3139 kr 4 I lager
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
  • av 4
Mutter med fläns TR26 x 10 46.0 Brons

20149581

Prisintervall
896,4584 kr - 762,0434 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    10.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR10 x 4 25.0 Brons

20149666

Prisintervall
382,336 kr - 286,752 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 4
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR10 x 2 25.0 Brons

20146610

Prisintervall
387,9515 kr - 290,9338 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR16 x 4 35.0 Brons

20146696

Prisintervall
690,2359 kr - 517,7068 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR12 x 3 35.0 Brons

20146627

Prisintervall
406,4709 kr - 304,9129 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR16 x 4 35.0 Brons

20146689

Prisintervall
569,5611 kr - 427,141 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR12 x 6 35.0 Brons

20146641

Prisintervall
454,1434 kr - 340,6374 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 6
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR14 x 6 35.0 Brons

20146672

Prisintervall
552,8339 kr - 414,5956 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 6
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR16 x 8 35.0 Brons

20146702

Prisintervall
586,8857 kr - 440,1643 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR24 x 5 44.0 Brons

20146818

Prisintervall
780,8018 kr - 624,6414 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR36 x 6 54.0 Brons

20146955

Prisintervall
145,1682 kr - 123,4228 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR24 x10 44.0 Brons

20146801

Prisintervall
816,4068 kr - 653,0776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    10.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR40 x 14 66.0 Brons

20146979

Prisintervall
2 507,5267 kr - 2 131,4037 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 14
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    14
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR30 x 6 46.0 Brons

20146894

Prisintervall
1 061,4603 kr - 902,1934 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR20 x 8 44.0 Brons

20146764

Prisintervall
787,1342 kr - 629,6596 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR32 x 12 54.0 Brons

20146917

Prisintervall
1 385,6095 kr - 1 177,7143 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 12
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    12.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR22 x10 44.0 Brons

20146771

Prisintervall
736,5942 kr - 589,2753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    10.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR30 x 6 46.0 Brons

20146900

Prisintervall
1 347,0175 kr - 1 144,9768 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR18 x 4 35.0 Brons

20146726

Prisintervall
733,6072 kr - 550,2054 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR14 x 3 35.0 Brons

20146665

Prisintervall
672,3139 kr - 504,2056 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage