Meny Sök

Bronsmuttrar med fläns

I lager

Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av ledarskruvar, som ofta används i system med linjära rörelser. Avsedda för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning, och har en slät yta som minskar slitaget på ledarskruven.

Extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning. Bronsmaterialet säkerställer också pålitlig prestanda, vilket gör dem till ett av de mest populära muttervalen i montage med ledarskruvar.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.

  • Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av montage med ledarskruvar
  • Avsedd för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning
  • Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.
Material: Brons Serienummer: SRL1331, SRL1332

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Gängstorlek d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Antal starter d3 tol. h11 Köp
621,187 kr - 828,2885 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
TR8x1.5
8.0
7.0
18.0
1.0
35.0
350,8566 kr - 467,7678 kr 5 I lager
35.0
TR12 x 6
12.0
12.0
28.0
2.0
48.0
443,1549 kr - 590,8322 kr 7 I lager
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
314,0603 kr - 418,6651 kr 1 I lager
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
533,238 kr - 710,943 kr 9 I lager
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
648,5494 kr - 810,7483 kr 16 I lager
44.0
TR20 x 8
20.0
12.0
32.0
2.0
55.0
643,3807 kr - 804,2259 kr 17 I lager
44.0
TR24 x 5
24.0
12.0
32.0
1.0
55.0
865,0197 kr - 1 017,6195 kr 3 I lager
46.0
TR28 x 5
28.0
14.0
38.0
1.0
62.0
529,7922 kr - 706,3897 kr 3 I lager
35.0
TR18 x 8
18.0
12.0
28.0
2.0
48.0
299,6618 kr - 399,5901 kr 12 I lager
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
369,5624 kr - 492,7499 kr 5 I lager
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
566,7116 kr - 755,6154 kr 11 I lager
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
427,0335 kr - 569,419 kr 8 I lager
35.0
TR14 x 6
14.0
12.0
28.0
2.0
48.0
4 261,351 kr - 4 734,7797 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0
TR36 x 12
36.0
16.0
80.0
2.0
115.0
5 156,1522 kr - 5 729,097 kr Fråga angående leveranstidhär
65.0
TR40 x 14
40.0
16.0
80.0
2.0
140.0
8 010,7541 kr - 8 900,8789 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0
TR50 x 8
50.0
20.0
90.0
1.0
170.0
5 156,2753 kr - 5 729,1401 kr Fråga angående leveranstidhär
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
1 254,6416 kr - 1 476,0344 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
4 166,4683 kr - 4 629,4366 kr 4 I lager
60.0
TR36 x 6
36.0
20.0
80.0
1.0
115.0
295,3546 kr - 393,8061 kr 4 I lager
25.0
TR10 x 4
10.0
10.0
25.0
2.0
42.0
  • av 4
Mutter med fläns TR8x1.5 20.0 Brons

20754464

Prisintervall
828,2885 kr - 621,187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR8x1.5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Lead
    1.5
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR12 x 6 35.0 Brons

20146641

Prisintervall
467,7678 kr - 350,8566 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 6
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR12 x 3 35.0 Brons

20146634

Prisintervall
590,8322 kr - 443,1549 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR12 x 3 35.0 Brons

20146627

Prisintervall
418,6651 kr - 314,0603 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR16 x 4 35.0 Brons

20146696

Prisintervall
710,943 kr - 533,238 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR20 x 8 44.0 Brons

20146764

Prisintervall
810,7483 kr - 648,5494 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR24 x 5 44.0 Brons

20146818

Prisintervall
804,2259 kr - 643,3807 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR28 x 5 46.0 Brons

20146863

Prisintervall
1 017,6195 kr - 865,0197 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR18 x 8 35.0 Brons

20146733

Prisintervall
706,3897 kr - 529,7922 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR10 x 2 25.0 Brons

20146610

Prisintervall
399,5901 kr - 299,6618 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR14 x 3 35.0 Brons

20146658

Prisintervall
492,7499 kr - 369,5624 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR18 x 4 35.0 Brons

20146726

Prisintervall
755,6154 kr - 566,7116 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR14 x 6 35.0 Brons

20146672

Prisintervall
569,419 kr - 427,0335 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 6
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR36 x 12 60.0 Brons

20147273

Prisintervall
4 734,7797 kr - 4 261,351 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 12
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    12.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR40 x 14 65.0 Brons

20147303

Prisintervall
5 729,097 kr - 5 156,1522 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 14
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    14.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR50 x 8 70.0 Brons

20147341

Prisintervall
8 900,8789 kr - 8 010,7541 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR50 x 8
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR40 x 7 65.0 Brons

20147327

Prisintervall
5 729,1401 kr - 5 156,2753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR24 x 5 33.0 Brons

20147235

Prisintervall
1 476,0344 kr - 1 254,6416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR36 x 6 60.0 Brons

20147280

Prisintervall
4 629,4366 kr - 4 166,4683 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR10 x 4 25.0 Brons

20149666

Prisintervall
393,8061 kr - 295,3546 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 4
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage