Meny Sök

Bronsmuttrar med fläns

I lager

Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av ledarskruvar, som ofta används i system med linjära rörelser. Avsedda för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning, och har en slät yta som minskar slitaget på ledarskruven.

Extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning. Bronsmaterialet säkerställer också pålitlig prestanda, vilket gör dem till ett av de mest populära muttervalen i montage med ledarskruvar.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.

  • Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av montage med ledarskruvar
  • Avsedd för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning
  • Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.
Material: Brons Serienummer: SRL1331, SRL1332

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Gängstorlek d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Antal starter d3 tol. h11 Köp
443,1549 kr - 590,8322 kr 7 I lager
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
889,8787 kr - 1 046,9089 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0
TR28 x 10
28.0
14.0
38.0
2.0
62.0
453,3692 kr - 604,4923 kr 4 I lager
35.0
TR16 x 8
16.0
12.0
28.0
2.0
48.0
127,1255 kr - 149,5232 kr 2 I lager
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
1 213,0458 kr - 1 427,1778 kr 5 I lager
54.0
TR32 x 12
32.0
16.0
45.0
2.0
70.0
832,4076 kr - 1 040,5095 kr 3 I lager
44.0
TR20 x 4
20.0
12.0
32.0
1.0
55.0
266,8036 kr - 355,7792 kr 7 I lager
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
519,3318 kr - 692,4834 kr 4 I lager
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
643,3807 kr - 804,2259 kr 17 I lager
44.0
TR24 x 5
24.0
12.0
32.0
1.0
55.0
439,9552 kr - 586,648 kr 14 I lager
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
865,0197 kr - 1 017,6195 kr 3 I lager
46.0
TR28 x 5
28.0
14.0
38.0
1.0
62.0
970,1167 kr - 1 141,2992 kr 20 I lager
46.0
TR30 x12
30.0
14.0
38.0
2.0
62.0
929,2593 kr - 1 093,3041 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
622,5828 kr - 778,2593 kr 8 I lager
44.0
TR20 x 4
20.0
12.0
32.0
1.0
55.0
350,8566 kr - 467,7678 kr 5 I lager
35.0
TR12 x 6
12.0
12.0
28.0
2.0
48.0
427,0335 kr - 569,419 kr 8 I lager
35.0
TR14 x 6
14.0
12.0
28.0
2.0
48.0
808,9023 kr - 1 011,0971 kr 7 I lager
26.0
TR20 x 4
20.0
11.0
38.0
1.0
62.0
5 156,2753 kr - 5 729,1401 kr Fråga angående leveranstidhär
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
1 878,455 kr - 2 209,9905 kr Fråga angående leveranstidhär
48.0
TR30 x 6
30.0
15.0
58.0
1.0
90.0
5 095,9737 kr - 5 662,2546 kr 1 I lager
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
  • av 4
Mutter med fläns TR12 x 3 35.0 Brons

20146634

Prisintervall
590,8322 kr - 443,1549 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR28 x 10 46.0 Brons

20146856

Prisintervall
1 046,9089 kr - 889,8787 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    10.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR16 x 8 35.0 Brons

20146702

Prisintervall
604,4923 kr - 453,3692 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR36 x 6 54.0 Brons

20146955

Prisintervall
149,5232 kr - 127,1255 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR32 x 12 54.0 Brons

20146917

Prisintervall
1 427,1778 kr - 1 213,0458 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 12
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    12.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR20 x 4 44.0 Brons

20146757

Prisintervall
1 040,5095 kr - 832,4076 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR10 x 2 25.0 Brons

20146603

Prisintervall
355,7792 kr - 266,8036 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR14 x 3 35.0 Brons

20146665

Prisintervall
692,4834 kr - 519,3318 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR24 x 5 44.0 Brons

20146818

Prisintervall
804,2259 kr - 643,3807 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR16 x 4 35.0 Brons

20146689

Prisintervall
586,648 kr - 439,9552 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR28 x 5 46.0 Brons

20146863

Prisintervall
1 017,6195 kr - 865,0197 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR30 x12 46.0 Brons

20146887

Prisintervall
1 141,2992 kr - 970,1167 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x12
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    2.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR30 x 6 46.0 Brons

20146894

Prisintervall
1 093,3041 kr - 929,2593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR20 x 4 44.0 Brons

20146740

Prisintervall
778,2593 kr - 622,5828 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR12 x 6 35.0 Brons

20146641

Prisintervall
467,7678 kr - 350,8566 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 6
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR14 x 6 35.0 Brons

20146672

Prisintervall
569,419 kr - 427,0335 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 6
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR20 x 4 26.0 Brons

20147181

Prisintervall
1 011,0971 kr - 808,9023 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR40 x 7 65.0 Brons

20147327

Prisintervall
5 729,1401 kr - 5 156,2753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR30 x 6 48.0 Brons

20147266

Prisintervall
2 209,9905 kr - 1 878,455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR40 x 7 65.0 Brons

20147310

Prisintervall
5 662,2546 kr - 5 095,9737 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Gängans riktning
    Högermontage