Meny Sök

Mutter med fläns TR30 x 6 48.0 Brons

Släta bronsmuttrar är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Högergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Essentra artikelnummer:

20147266

Tillverkarens artikelnummer:

20147266

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 2 145,6218 kr
10 - 19 1 931,0357 kr
20 + 1 823,7427 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 145,62 kr

1 x 2 145,6218 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR30 x 6
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 30.0
Lead 6.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 1430.0
d2 tol. H9 58.0
l1 48.0
l2 15.0
Vikt kg 1400
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss