Vårt utbud av slangskydd innefattar också brandskydd för slang av standard- och premiumtyp, och erbjuder ett högpresterande, flexibelt skydd för kablar, hydraulledningar och gummislangar. Brandskydd för slang skyddar mot höga temperaturer, värmestrålning, direkta flammor och stänk från flytande metall. Den inre skyddsmanteln har goda isolerande egenskaper med en arbetstemperatur på 700 grader. Standardskyddets röda silikonöverdrag är självslocknande och mycket flexibelt, vilket gör det lätt att montera på svängda eller oregelbundna former. Skyddet av premiumtyp har ett tjockt pressgjutet yttre skal av silikon som håller formen väl och gör det enkelt att montera på raka slangar, rör och kablar
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Innerdiameter | Köp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 151,5359 kr - 10 151,5359 kr | 4 I lager |
Grå
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
14 355,7146 kr - 14 355,7146 kr | I produktion |
Grå
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||||
420,4567 kr - 420,4567 kr | 80 I lager |
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
971,0934 kr - 971,0934 kr | 50 I lager |
Röd
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
330,5634 kr - 330,5634 kr | 80 I lager |
Röd
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
514,2899 kr - 514,2899 kr | 80 I lager |
Röd
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
957,8736 kr - 1 110,9872 kr | 9 I lager |
Silver
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
2 075,3929 kr - 2 380,796 kr | 4 I lager |
Silver
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
11 807,6058 kr - 11 807,6058 kr | I produktion |
Grå
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
15 582,6988 kr - 15 582,6988 kr | I produktion |
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
24 794,4079 kr - 24 794,4079 kr | I produktion |
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
368,9693 kr - 368,9693 kr | 40 I lager |
Röd
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
614,5323 kr - 614,5323 kr | 80 I lager |
Röd
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
900405 | 1 309,706 kr - 1 587,1973 kr | 10 I lager |
Silver
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
8 914,2193 kr - 8 914,2193 kr | I produktion |
Grå
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
13 434,6872 kr - 13 434,6872 kr | I produktion |
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
18 145,7323 kr - 18 145,7323 kr | I produktion |
Grå
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
295,3517 kr - 295,3517 kr | 40 I lager |
Röd
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
22 658,3074 kr - 22 658,3074 kr | I produktion |
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
1 827,4784 kr - 2 063,4074 kr | 12 I lager |
Silver
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta