Meny Sök

Värmetålig hylsa 10.0 mm 30.5 m Silver Silikon

Silver Fire Protection Sleeve lined with increases safety while reducing energy loss. The 30.5 m | 100.066 ft long sleeve can bundle hoses, tubes, and cables up to 10.0 mm | 0.394 in.
Essentra artikelnummer:

10310199

Tillverkarens artikelnummer:

900404

12 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 178,6464 kr
5 - 9 1 084,4087 kr
10 + 1 016,2082 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 178,65 kr

1 x 1 178,6464 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 10.0 mm
Innermaterial Tät glasfiberväv i bulk
Rullängd 30.5 m
Material Silikon
Färg Silver
Commodity Code 7019900085

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss