Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard och Premium Fire Protection Sleeves skyddar kablar, hydrauliska ledningar och gummislangar från extrema temperaturer, lågor, strålningsvärme och spill av flytande metall. Innerhylsan har en stark isolerande förmåga och klarar temperaturer upp till 700 C. Standard-varianten har ett tunnare ytterhölje än Premium-alternativet.
Material: Silikon Färg: Silver, Röd, Grå Serienummer: SRECAFR, SR6001, SR6002
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innermaterial | ID | Färg | Rullängd | Material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324,008 kr - 324,008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kalciumsilikatfiber
|
0.787 in
20.0 mm
|
Röd
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 566,517 kr - 566,517 kr | 80 I lager |
Kalciumsilikatfiber
|
1.378 in
35.0 mm
|
Röd
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 10310205 | 1 389,4672 kr - 1 683,8577 kr | 8 I lager |
Tät glasfiberväv i bulk
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikon
|
|
| 340,2084 kr - 340,2084 kr | 80 I lager |
Kalciumsilikatfiber
|
0.984 in
25.0 mm
|
Röd
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 791,3844 kr - 791,3844 kr | 50 I lager |
Kalciumsilikatfiber
|
1.969 in
50.0 mm
|
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Kalciumsilikatfiber
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grå
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Kalciumsilikatfiber
|
1.26 in
32.0 mm
|
Grå
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 1 938,7719 kr - 2 189,069 kr | 12 I lager |
Tät glasfiberväv i bulk
|
0.984 in
25.0 mm
|
Silver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikon
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Kalciumsilikatfiber
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grå
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 26 304,3874 kr - 26 304,3874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kalciumsilikatfiber
|
1.969 in
50.0 mm
|
Grå
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 10 769,7645 kr - 10 769,7645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kalciumsilikatfiber
|
0.591 in
15.0 mm
|
Grå
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Kalciumsilikatfiber
|
1.102 in
28.0 mm
|
Grå
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Kalciumsilikatfiber
|
1.575 in
40.0 mm
|
Grå
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 292,2035 kr - 292,2035 kr | 40 I lager |
Kalciumsilikatfiber
|
0.591 in
15.0 mm
|
Röd
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 465,1401 kr - 465,1401 kr | 40 I lager |
Kalciumsilikatfiber
|
1.181 in
30.0 mm
|
Röd
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 1 016,2082 kr - 1 178,6464 kr | 12 I lager |
Tät glasfiberväv i bulk
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikon
|
||
| 2 201,7844 kr - 2 525,7865 kr | 4 I lager |
Tät glasfiberväv i bulk
|
1.181 in
30.0 mm
|
Silver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikon
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Kalciumsilikatfiber
|
2.362 in
60.0 mm
|
Grå
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 332,1082 kr - 332,1082 kr | 80 I lager |
Kalciumsilikatfiber
|
0.866 in
22.0 mm
|
Röd
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 641,8041 kr - 641,8041 kr | 80 I lager |
Kalciumsilikatfiber
|
1.575 in
40.0 mm
|
Röd
|
131.234 ft
40.0 m