Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Serienummer: SR5518
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Handtagslängd | Regellängd | Material | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117,8925 kr - 165,0496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 57,9466 kr - 64,3851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 82,8509 kr - 82,8509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 48,2925 kr - 53,6584 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 103,0571 kr - 144,2799 kr | 24 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 107,2172 kr - 150,104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 107,4881 kr - 150,4834 kr | 380 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 82,8509 kr - 82,8509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 118,6214 kr - 166,0699 kr | 23 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 52,0788 kr - 57,8654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 82,8509 kr - 82,8509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 118,6214 kr - 166,0699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 109,6829 kr - 153,5561 kr | 22 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 52,4402 kr - 81,5736 kr | 23 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 106,2047 kr - 148,6866 kr | 77 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 82,8509 kr - 82,8509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 57,95 kr - 64,3888 kr | 99 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 127,0635 kr - 177,889 kr | 2 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 46,3573 kr - 51,5081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 104,6889 kr - 146,5644 kr | 10 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta