Meny Sök

Blindpluggar

I lager

Blindpluggar skyddar plåten från vassa kanter och tätar panelens hålrum för att förhindra att damm och fukt tränger in. De ger en ren yta, kan motstå syror och dämpar även vibrationer. Finns i olika material; TPE klarar temperaturer upp till 95 C, TPR klarar -40 C till 135 C, och PVC klarar upp till 50 C.De skyddar mot fukt och damm, är syrabeständiga och vibrationsdämpande.Används i elektroniska tillämpningar och fordonsindustrin.Används på metallplåt för att skydda mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D d1 h d2 Material H Typ Köp
0,8317 kr - 0,8317 kr 292 I lager
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
1,307 kr - 1,307 kr 160224 I lager
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
0,325 kr - 0,6535 kr 992 I lager
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,4203 kr - 0,9209 kr 5990 I lager
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
0,3419 kr - 0,8911 kr 5668 I lager
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,2802 kr - 0,8169 kr 6848 I lager
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
6,2577 kr - 23,4222 kr 100 I lager
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
1,2618 kr - 4,711 kr 39500 I lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
6,2133 kr - 6,2133 kr 419 I lager
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,6849 kr - 2,5636 kr 31000 I lager
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,558 kr - 1,9976 kr 8000 I lager
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,9823 kr - 3,6623 kr 2300 I lager
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
4,734 kr - 11,5557 kr 1400 I lager
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
0,8033 kr - 1,9531 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
4,7635 kr - 11,601 kr 4998 I lager
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
4,734 kr - 11,5557 kr 5600 I lager
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
1,04 kr - 3,8787 kr Fråga angående leveranstidhär
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
10090107 2,0415 kr - 7,6575 kr 3500 I lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
1,8788 kr - 4,711 kr 8500 I lager
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
1,5977 kr - 5,9596 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
  • av 3
Blindplugg 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Svart

10105429

Prisintervall
0,8317 kr - 0,8317 kr

Lagernivåer
292 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Blindplugg 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Svart

10105443

Prisintervall
1,307 kr - 1,307 kr

Lagernivåer
160224 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Material
    EBA
  • Färg
    Svart
Blindplugg 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Svart

10105405

Prisintervall
0,6535 kr - 0,325 kr

Lagernivåer
992 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Blindplugg 7.0 mm 2.0 mm EBA Svart

10105436

Prisintervall
0,9209 kr - 0,4203 kr

Lagernivåer
5990 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Material
    EBA
  • Färg
    Svart
Blindplugg 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Svart

10105412

Prisintervall
0,8911 kr - 0,3419 kr

Lagernivåer
5668 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Blindplugg 8.0 mm 15.0 mm TPE Svart

10105450

Prisintervall
0,8169 kr - 0,2802 kr

Lagernivåer
6848 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Material
    TPE
  • Färg
    Svart
Blindplugg 57.5 mm TPR Svart

10090190

Prisintervall
23,4222 kr - 6,2577 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Blindplugg 25.0 mm PVC Svart

10071731

Prisintervall
4,711 kr - 1,2618 kr

Lagernivåer
39500 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Blindplugg 57.5 mm PVC Svart

10070499

Prisintervall
6,2133 kr - 6,2133 kr

Lagernivåer
419 I lager
Egenskaper
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Blindplugg 14.5 mm PVC Svart

10069851

Prisintervall
2,5636 kr - 0,6849 kr

Lagernivåer
31000 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindplugg 14.5 mm PVC Svart

10072400

Prisintervall
1,9976 kr - 0,558 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindplugg 22.0 mm PVC Svart

10069769

Prisintervall
3,6623 kr - 0,9823 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Blindplugg 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Svart

10090169

Prisintervall
11,5557 kr - 4,734 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindplugg 17.5 mm PVC Svart

10090435

Prisintervall
1,9531 kr - 0,8033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Blindplugg 43.7 mm TPR Svart

10090183

Prisintervall
11,601 kr - 4,7635 kr

Lagernivåer
4998 I lager
Egenskaper
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Blindplugg 38.2 mm TPR Svart

10090176

Prisintervall
11,5557 kr - 4,734 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Blindplugg 17.7 mm TPR Svart

10090060

Prisintervall
3,8787 kr - 1,04 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Blindplugg 25.0 mm TPR Svart

10090107

Prisintervall
7,6575 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Blindplugg 18.7 mm TPR Svart

10090077

Prisintervall
4,711 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Blindplugg 28.5 mm PVC Svart

10079430

Prisintervall
5,9596 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm