Meny Sök

Blindpluggar

I lager

Blindpluggar skyddar plåten från vassa kanter och tätar panelens hålrum för att förhindra att damm och fukt tränger in. De ger en ren yta, kan motstå syror och dämpar även vibrationer. Finns i olika material; TPE klarar temperaturer upp till 95 C, TPR klarar -40 C till 135 C, och PVC klarar upp till 50 C.De skyddar mot fukt och damm, är syrabeständiga och vibrationsdämpande.Används i elektroniska tillämpningar och fordonsindustrin.Används på metallplåt för att skydda mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D d1 h d2 Material H Typ Köp
2,5741 kr - 9,6385 kr 2600 I lager
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
4,7635 kr - 11,601 kr Fråga angående leveranstidhär
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
4,734 kr - 11,5557 kr 5000 I lager
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
0,7788 kr - 0,8895 kr 800 I lager
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,7802 kr - 0,8909 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,325 kr - 0,6535 kr 992 I lager
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
1,307 kr - 1,307 kr 160224 I lager
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
0,8317 kr - 0,8317 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,3419 kr - 0,8911 kr 4668 I lager
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,2802 kr - 0,8169 kr 3848 I lager
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
0,4203 kr - 0,9209 kr 5990 I lager
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
  • av 3
Blindplugg 28.5 mm TPR Svart

10090121

Prisintervall
9,6385 kr - 2,5741 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Blindplugg 43.7 mm TPR Svart

10090183

Prisintervall
11,601 kr - 4,7635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Blindplugg 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Svart

10090169

Prisintervall
11,5557 kr - 4,734 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindplugg 2.5 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Svart

10024058

Prisintervall
0,8895 kr - 0,7788 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Blindplugg 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Svart

10024041

Prisintervall
0,8909 kr - 0,7802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Blindplugg 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Svart

10105405

Prisintervall
0,6535 kr - 0,325 kr

Lagernivåer
992 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Blindplugg 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Svart

10105443

Prisintervall
1,307 kr - 1,307 kr

Lagernivåer
160224 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Material
    EBA
  • Färg
    Svart
Blindplugg 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Svart

10105429

Prisintervall
0,8317 kr - 0,8317 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Blindplugg 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Svart

10105412

Prisintervall
0,8911 kr - 0,3419 kr

Lagernivåer
4668 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Blindplugg 8.0 mm 15.0 mm TPE Svart

10105450

Prisintervall
0,8169 kr - 0,2802 kr

Lagernivåer
3848 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Material
    TPE
  • Färg
    Svart
Blindplugg 7.0 mm 2.0 mm EBA Svart

10105436

Prisintervall
0,9209 kr - 0,4203 kr

Lagernivåer
5990 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Material
    EBA
  • Färg
    Svart