Meny Sök

Blindpluggar

I lager

Blindpluggar skyddar plåten från vassa kanter och tätar panelens hålrum för att förhindra att damm och fukt tränger in. De ger en ren yta, kan motstå syror och dämpar även vibrationer. Finns i olika material; TPE klarar temperaturer upp till 95 C, TPR klarar -40 C till 135 C, och PVC klarar upp till 50 C.De skyddar mot fukt och damm, är syrabeständiga och vibrationsdämpande.Används i elektroniska tillämpningar och fordonsindustrin.Används på metallplåt för att skydda mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D d1 h d2 Material H Typ Köp
3,151 kr - 11,786 kr 1538 I lager
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
6,2577 kr - 23,4222 kr 800 I lager
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
2,9587 kr - 11,1035 kr 400 I lager
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
2,9587 kr - 11,1035 kr 6200 I lager
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,6849 kr - 2,5636 kr 18000 I lager
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,8033 kr - 1,9531 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
1,0158 kr - 2,5414 kr 1265 I lager
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,5414 kr - 2,0142 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
0,4906 kr - 1,7645 kr Fråga angående leveranstidhär
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,7115 kr - 2,6635 kr 30000 I lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
1,5829 kr - 1,7308 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
1,2618 kr - 4,711 kr 12000 I lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,9823 kr - 3,6623 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
1,5977 kr - 5,9596 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
1,9231 kr - 7,1748 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,4452 kr - 1,6646 kr 92200 I lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
1,04 kr - 3,8787 kr 14560 I lager
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
2,9587 kr - 11,1035 kr Fråga angående leveranstidhär
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,7308 kr - 2,73 kr 13000 I lager
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
1,4941 kr - 5,5933 kr 17000 I lager
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
  • av 3
Blindplugg 43.7 mm PVC Svart

10072554

Prisintervall
11,786 kr - 3,151 kr

Lagernivåer
1538 I lager
Egenskaper
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Blindplugg 57.5 mm TPR Svart

10090190

Prisintervall
23,4222 kr - 6,2577 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Blindplugg 38.2 mm PVC Svart

10074312

Prisintervall
11,1035 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindplugg 38.5 mm PVC Svart

10082232

Prisintervall
11,1035 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
6200 I lager
Egenskaper
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Blindplugg 14.5 mm PVC Svart

10069851

Prisintervall
2,5636 kr - 0,6849 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindplugg 17.5 mm PVC Svart

10090435

Prisintervall
1,9531 kr - 0,8033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Blindplugg 19.0 mm PVC Svart

10104279

Prisintervall
2,5414 kr - 1,0158 kr

Lagernivåer
1265 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Blindplugg 15.0 mm PVC Svart

10071083

Prisintervall
2,0142 kr - 0,5414 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Blindplugg 9.3 mm PVC Svart

10072516

Prisintervall
1,7645 kr - 0,4906 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindplugg 9.5 mm TPR Svart

10090053

Prisintervall
2,6635 kr - 0,7115 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindplugg 22.0 mm TPR Svart

10090091

Prisintervall
1,7308 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Blindplugg 25.0 mm PVC Svart

10071168

Prisintervall
4,711 kr - 1,2618 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Blindplugg 22.0 mm PVC Svart

10069769

Prisintervall
3,6623 kr - 0,9823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Blindplugg 28.5 mm PVC Svart

10079430

Prisintervall
5,9596 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Blindplugg 32.0 mm PVC Svart

10071830

Prisintervall
7,1748 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindplugg 9.5 mm PVC Svart

10072387

Prisintervall
1,6646 kr - 0,4452 kr

Lagernivåer
92200 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindplugg 17.7 mm TPR Svart

10090060

Prisintervall
3,8787 kr - 1,04 kr

Lagernivåer
14560 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Blindplugg 38.2 mm PVC Svart

10082041

Prisintervall
11,1035 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Blindplugg 9.3 mm TPR Svart

10090046

Prisintervall
2,73 kr - 0,7308 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindplugg 20.0 mm TPR Svart

10090084

Prisintervall
5,5933 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm