Bellville fjäderbrickor är särskilt lämpade för tillämpningar som kräver hög belastning i trånga utrymmen. Genom att använda dem i olika kombinationer kan varje storlek klara många olika typer av belastningar. Finns i fjäderstål (kolstål) eller rostfritt stål
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145,1626 kr - 152,8321 kr | I produktion |
Kolstål
|
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||||||
18,8251 kr - 20,7773 kr | I produktion |
Rostfritt stål
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||||||
23,5662 kr - 26,2157 kr | I produktion |
Rostfritt stål
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
23,0085 kr - 25,5185 kr | I produktion |
Rostfritt stål
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
25,9368 kr - 28,8652 kr | I produktion |
Rostfritt stål
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
32,3513 kr - 35,9769 kr | I produktion |
Rostfritt stål
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
41,2758 kr - 45,8775 kr | I produktion |
Rostfritt stål
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
103,6079 kr - 115,0424 kr | I produktion |
Rostfritt stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||||||
1218256 | 67,4915 kr - 75,0216 kr | I produktion |
Rostfritt stål
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|||||
161,4777 kr - 169,8445 kr | I produktion |
Rostfritt stål
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||||||
243,3322 kr - 256,1612 kr | I produktion |
Rostfritt stål
|
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
115,4607 kr - 128,2897 kr | I produktion |
Kolstål
|
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||||||
167,6133 kr - 176,3984 kr | I produktion |
Kolstål
|
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||||||
110,7196 kr - 122,9908 kr | I produktion |
Kolstål
|
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||
18,2673 kr - 20,359 kr | I produktion |
Rostfritt stål
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||||||
19,8012 kr - 22,1718 kr | I produktion |
Rostfritt stål
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
22,3112 kr - 24,8212 kr | I produktion |
Rostfritt stål
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
32,6302 kr - 36,3952 kr | I produktion |
Rostfritt stål
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
54,5231 kr - 60,6587 kr | I produktion |
Rostfritt stål
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||||||
36,5347 kr - 40,718 kr | I produktion |
Rostfritt stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta