Antal | Enhetspris |
---|---|
20 - 99 | 76,1372 kr |
100 - 199 | 72,2327 kr |
200 + | 68,4676 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 19.2 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.756 in |
Outside Diameter | 38.1 mm |
Outside Diameter | 1.5 in |
Thickness | 1.8 mm |
Thickness | 0.071 in |
Free Fit Bolt or Rod Diameter | 19.1 mm |
Free Fit Bolt or Rod Diameter | 0.752 in |
Load at Flat Position | 5249.0 N |
Load at Flat Position | 5249.0 N |
Load at Minimum Deflection | 2513.0 N |
Load at Minimum Deflection | 2513.0 N |
Standards | AMS 5528 |
Loaded Height | 2.3 mm |
Loaded Height | 0.091 in |
Standard | AMS |
Commodity Code | 7320909090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta