Meny Sök

Axeltappar

I lager

Gaffelstift av rostfritt stål, används tillsammans med gaffelhållare.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
58 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Huvudets höjd Huvuddiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
  • av 3
Monteringsstift 12.0 mm 24.0 mm 17.0 mm Rostfritt stål

10496862


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    31.0 mm
  • Stift, diameter
    12.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 8.0 mm 55.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10497296


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    60.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 10.0 mm 55.0 mm 15.0 mm Rostfritt stål

10496800


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    61.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 10.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Rostfritt stål

10496831


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    76.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 8.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10497302


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    65.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 12.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Rostfritt stål

10496855


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    27.0 mm
  • Stift, diameter
    12.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 12.0 mm 50.0 mm 17.0 mm Rostfritt stål

10496916


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    57.0 mm
  • Stift, diameter
    12.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 8.0 mm 45.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10497272


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    50.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 20.0 mm 55.0 mm 26.0 mm Rostfritt stål

10497135


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    26.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    65.5 mm
  • Stift, diameter
    20.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    4.5 mm
Monteringsstift 10.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Rostfritt stål

10496749


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    30.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 16.0 mm 50.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10497029


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    58.0 mm
  • Stift, diameter
    16.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    3.5 mm
Monteringsstift 10.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Rostfritt stål

10496817


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    66.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 10.0 mm 65.0 mm 15.0 mm Rostfritt stål

10496824


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    71.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 20.0 mm 100.0 mm 26.0 mm Rostfritt stål

10497098


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    26.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    110.5 mm
  • Stift, diameter
    20.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    4.5 mm
Monteringsstift 8.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10497227


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    33.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 10.0 mm 80.0 mm 15.0 mm Rostfritt stål

10496848


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    86.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 16.0 mm 40.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10497005


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    48.0 mm
  • Stift, diameter
    16.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    3.5 mm
Monteringsstift 10.0 mm 35.0 mm 15.0 mm Rostfritt stål

10496763


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    41.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 12.0 mm 35.0 mm 17.0 mm Rostfritt stål

10496886


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    42.0 mm
  • Stift, diameter
    12.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 8.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10497203


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    25.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm