10496855
1504238
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.669 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 17.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.354 in |
| Huvudets höjd | 9.0 mm |
| Längd under huvudet | 1.063 in |
| Längd under huvudet | 27.0 mm |
| Stift, diameter | 0.472 in |
| Stift, diameter | 12.0 mm |
| Stifthålsdiameter | 0.098 in |
| Stifthålsdiameter | 2.5 mm |
| Allt material | Rostfritt stål |
| Låsmekanism | Cotter Pin |
| Antal hål | 1 |
| Commodity Code | 8487909090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta