Meny Sök

Axeltappar

I lager

Gaffelstift av rostfritt stål, används tillsammans med gaffelhållare.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
58 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Huvudets höjd Huvuddiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
  • av 3
Monteringsstift 10.0 mm 30.0 mm 15.0 mm Rostfritt stål

10496756


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    36.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 16.0 mm 70.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10497067


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    78.0 mm
  • Stift, diameter
    16.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    3.5 mm
Monteringsstift 12.0 mm 24.0 mm 17.0 mm Rostfritt stål

10496862


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    31.0 mm
  • Stift, diameter
    12.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 16.0 mm 80.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10497074


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    88.0 mm
  • Stift, diameter
    16.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    3.5 mm
Monteringsstift 16.0 mm 60.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10497043


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    68.0 mm
  • Stift, diameter
    16.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    3.5 mm
Monteringsstift 10.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Rostfritt stål

10496732


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    26.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm Rostfritt stål

10497111


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    26.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    55.5 mm
  • Stift, diameter
    20.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    4.5 mm
Monteringsstift 8.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10497302


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    65.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 10.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Rostfritt stål

10496831


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    76.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 8.0 mm 55.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10497296


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    60.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 10.0 mm 55.0 mm 15.0 mm Rostfritt stål

10496800


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    61.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 8.0 mm 24.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10497210


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    29.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 20.0 mm 80.0 mm 26.0 mm Rostfritt stål

10497173


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    26.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    90.5 mm
  • Stift, diameter
    20.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    4.5 mm
Monteringsstift 16.0 mm 90.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10497081


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    98.0 mm
  • Stift, diameter
    16.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    3.5 mm
Monteringsstift 12.0 mm 55.0 mm 17.0 mm Rostfritt stål

10496923


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    62.0 mm
  • Stift, diameter
    12.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 8.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10497265


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    45.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 10.0 mm 45.0 mm 15.0 mm Rostfritt stål

10496787


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    51.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 16.0 mm 100.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10496978


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    108.0 mm
  • Stift, diameter
    16.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    3.5 mm
Monteringsstift 20.0 mm 70.0 mm 26.0 mm Rostfritt stål

10497166


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    26.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    80.5 mm
  • Stift, diameter
    20.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    4.5 mm
Monteringsstift 20.0 mm 65.0 mm 26.0 mm Rostfritt stål

10497159


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    26.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    75.5 mm
  • Stift, diameter
    20.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    4.5 mm