Gaffelstift av rostfritt stål, används tillsammans med gaffelhållare.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stift, diameter | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 5 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta