Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270,3725 kr - 360,431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
8.0
|
4.5
|
12.0
|
75.0
|
||
| 636,6121 kr - 848,8736 kr | 8 I lager |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
17.0
|
9.0
|
40.0
|
200.0
|
||
| 510,3481 kr - 680,46 kr | 6 I lager |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
17.0
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 900,8314 kr - 1 201,1209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 11 855,7782 kr - 13 173,0472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1500.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 23 610,7666 kr - 26 234,1919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3000.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 42 369,7192 kr - 47 077,5109 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5400.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 307,7841 kr - 410,3952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
9.5
|
5.5
|
16.0
|
100.0
|
||
| 900,8314 kr - 1 201,1209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
200.0
|
||
| 510,3481 kr - 680,46 kr | 6 I lager |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
17.0
|
9.0
|
30.0
|
150.0
|
||
| 420,2649 kr - 560,2876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
14.0
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 2 680,0965 kr - 3 573,3841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1500.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 511,6213 kr - 3 348,8038 kr | 2 I lager |
1440.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 042,8477 kr - 1 390,4677 kr | 10 I lager |
600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 911,0671 kr - 2 548,0853 kr | 4 I lager |
1080.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 311,3956 kr - 3 081,9264 kr | 2 I lager |
1320.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 312,4014 kr - 4 416,486 kr | 2 I lager |
1920.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 4 338,8816 kr - 5 785,159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2520.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 4 538,9843 kr - 6 052,0364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2640.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 840,776 kr - 1 121,0921 kr | 13 I lager |
480.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta