Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640,6733 kr - 854,2146 kr | 18 I lager |
360.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 511,6213 kr - 3 348,8038 kr | 2 I lager |
1440.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 835,0559 kr - 5 113,4858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 3 312,4014 kr - 4 416,486 kr | 2 I lager |
1920.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 840,776 kr - 1 121,0921 kr | 13 I lager |
480.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 7 140,5657 kr - 9 520,7542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 8 141,4484 kr - 10 855,3138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 9 542,7828 kr - 12 723,7145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5640.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 811,2405 kr - 1 081,7238 kr | 2 I lager |
450.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 5 338,9029 kr - 7 118,5125 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3120.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 5 739,2314 kr - 7 652,2675 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3360.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 6 339,7856 kr - 8 453,0721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3720.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 7 941,2227 kr - 10 588,3502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4680.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 538,1015 kr - 4 717,4769 kr | 2 I lager |
2040.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 4 138,6558 kr - 5 518,1954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
240.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 7 741,12 kr - 10 321,4728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4560.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 8 742,0027 kr - 11 656,0323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5150.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 4 739,21 kr - 6 319,0001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2760.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 5 539,0056 kr - 7 385,39 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3240.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 5 138,6771 kr - 6 851,5489 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0