Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420,2649 kr - 560,2876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
14.0
|
6.6
|
25.0
|
120.0
|
||
| 630,4589 kr - 840,6898 kr | 1 I lager |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
17.0
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 12 158,2705 kr - 13 509,1853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3800.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 14 052,4777 kr - 15 613,8819 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4400.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 14 683,9211 kr - 16 315,4474 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 17 209,4488 kr - 19 121,6234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5400.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 11 855,7782 kr - 13 173,0472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1500.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 23 610,7666 kr - 26 234,1919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3000.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 42 369,7192 kr - 47 077,5109 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5400.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 307,7841 kr - 410,3952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
9.5
|
5.5
|
16.0
|
100.0
|
||
| 900,8314 kr - 1 201,1209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
200.0
|
||
| 510,3481 kr - 680,46 kr | 6 I lager |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
17.0
|
9.0
|
30.0
|
150.0
|
||
| 390,2372 kr - 520,3163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
11.0
|
6.6
|
20.0
|
100.0
|
||
| 270,3725 kr - 360,431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
8.0
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 390,2372 kr - 520,3163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
11.0
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4 740,0715 kr - 5 266,7379 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 9 510,9091 kr - 10 567,6754 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1200.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 14 849,6889 kr - 16 499,6256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
240.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 24 029,3086 kr - 26 699,2031 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3900.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 27 701,1811 kr - 30 779,1202 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4500.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta