Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 777,5945 kr - 17 530,6961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 757,5844 kr - 1 010,0511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
300.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4 435,6102 kr - 5 914,1182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1800.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 6 263,7318 kr - 8 351,5932 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2550.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 3 792,5987 kr - 5 056,7162 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1400.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 8 027,2447 kr - 10 703,0093 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3000.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 2 632,9628 kr - 3 510,6704 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1050.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4 796,0658 kr - 6 394,8077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1950.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 3 353,9972 kr - 4 472,0495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1350.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4 075,0315 kr - 5 433,4286 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1650.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 6 624,1875 kr - 8 832,2828 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2700.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 8 787,1674 kr - 11 716,1616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
360.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 9 079,5684 kr - 12 106,0542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3400.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 11 526,827 kr - 12 807,6198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
360.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 7 345,0987 kr - 9 793,4034 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3000.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 620,512 kr - 2 160,6048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 11 698,0096 kr - 12 997,8281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4000.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 13 421,0343 kr - 14 912,3164 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4200.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 16 168,447 kr - 17 964,9534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5550.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 146,6123 kr - 2 862,1703 kr | Fråga angående leveranstidhär |
800.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta