20271244
20271244
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 4 472,0495 kr |
| 5 - 9 | 4 248,4292 kr |
| 10 - 19 | 4 024,8212 kr |
| 20 - 49 | 3 801,2132 kr |
| 50 + | 3 353,9972 kr |
| Typ av skena | Skaft och skena |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 20.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M6x25 |
| l1 | 1350.0 |
| l2 | 150.0 |
| w1 | 52.0 |
| w2 | 37.0 |
| h1 ±0.01 | 32.0 |
| h2 | 6.0 |
| h3 | 11.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta