Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 098,7128 kr - 10 798,2439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4920.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 350,6971 kr - 4 467,5842 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1950.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 102,848 kr - 2 803,8132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1 539,8582 kr - 2 053,1801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
900.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 851,6291 kr - 3 802,0925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1650.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 8 547,0018 kr - 11 396,074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4940.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 9 567,2415 kr - 12 756,2463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5550.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 5 996,7012 kr - 7 995,6016 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3450.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 8 802,0916 kr - 11 736,0544 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5100.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 7 526,8815 kr - 10 035,9018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4350.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 9 057,0619 kr - 12 076,1184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5250.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 911,7276 kr - 3 882,2994 kr | 1 I lager |
1650.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 3 421,7877 kr - 4 562,4274 kr | 1 I lager |
1950.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 7 271,9112 kr - 9 695,8378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 7 016,8214 kr - 9 355,7738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4050.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 6 251,791 kr - 8 335,6655 kr | Fråga angående leveranstidhär |
360.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 8 036,9416 kr - 10 715,9461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4650.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 8 292,0314 kr - 11 056,0101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 10 332,1524 kr - 13 776,1873 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 276,5719 kr - 3 035,4013 kr | 1 I lager |
1200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta