Axelkragen är en nödvändig komponent i många olika tillämpningar med kraftöverföring, t.ex. motorer och växellådor. Axelkragar kan användas som mekaniska stoppanordningar, lokalisering av delar liksom som lagerskydd. Dessa axelkragar med en gängad klämma är lätta att montera.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter | Modell, krage | Ytterdiameter | Köp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229,2916 kr - 311,2421 kr | I produktion |
1.26 in
32.0 mm
|
Halvdelad
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
152,5173 kr - 212,2359 kr | I produktion |
0.315 in
8.0 mm
|
Tudelad
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||
199,1738 kr - 276,9385 kr | I produktion |
0.591 in
15.0 mm
|
Tudelad
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||||||
253,5898 kr - 352,6574 kr | I produktion |
0.866 in
22.0 mm
|
Tudelad
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
306,2927 kr - 426,1451 kr | I produktion |
1.26 in
32.0 mm
|
Tudelad
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
20,5635 kr - 30,3991 kr | I produktion |
0.472 in
12.0 mm
|
I ett stycke
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||
31,5778 kr - 46,8536 kr | I produktion |
0.709 in
18.0 mm
|
I ett stycke
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
50,6589 kr - 74,8821 kr | I produktion |
0.984 in
25.0 mm
|
I ett stycke
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
91,2034 kr - 135,1225 kr | I produktion |
1.26 in
32.0 mm
|
I ett stycke
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
104,8517 kr - 155,2027 kr | I produktion |
1.496 in
38.0 mm
|
I ett stycke
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||||||
187,7046 kr - 266,759 kr | I produktion |
1.89 in
48.0 mm
|
I ett stycke
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
870,1393 kr - 870,1393 kr | 8 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
I ett stycke
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
1337579 | 105,8198 kr - 143,4893 kr | I produktion |
0.472 in
12.0 mm
|
Halvdelad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
156,8804 kr - 213,212 kr | I produktion |
0.709 in
18.0 mm
|
Halvdelad
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
207,4997 kr - 281,6797 kr | I produktion |
1.102 in
28.0 mm
|
Halvdelad
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
235,0206 kr - 319,1905 kr | I produktion |
1.575 in
40.0 mm
|
Halvdelad
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
174,9959 kr - 243,4716 kr | I produktion |
0.472 in
12.0 mm
|
Tudelad
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
228,8466 kr - 318,3538 kr | I produktion |
0.709 in
18.0 mm
|
Tudelad
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
282,1904 kr - 392,3993 kr | I produktion |
1.102 in
28.0 mm
|
Tudelad
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
314,6037 kr - 437,8585 kr | I produktion |
1.575 in
40.0 mm
|
Tudelad
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta