De här axelbultarna, även kallade ansatsskruvar är fästanordning med en slät del (ansats) mellan skruvens huvud och gängade del. Ansatsdelen är maskinbearbetad till exakt tolerans för positionerande, fästande eller roterande delar.
Det minskar belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel. Håller också länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Klarar hög belastning, vibrationer och besvärliga miljöer.
Sexkantshuvudet utgör ett bekvämt och stabilt grepp när bulten ska dras åt eller lossas. Sexkantshuvudet kan lätt dras åt med skruvmejsel eller hylsa, och ger en tät och solid anslutning. Används ofta i olika sektorer, exempelvis fordon, industri, elektronik och konstruktion.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,8204 kr - 98,2723 kr | 18 I lager |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Stål
|
M20
|
65.0
|
Kort gänga
|
||
| 104,9034 kr - 149,792 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
65.0
|
Kort gänga
|
||
| 91,0437 kr - 130,0539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Stål
|
M20
|
100.0
|
Kort gänga
|
||
| 93,4333 kr - 133,483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Stål
|
M16
|
110.0
|
Kort gänga
|
||
| 107,293 kr - 153,3047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
90.0
|
Kort gänga
|
||
| 77,0646 kr - 110,0649 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Stål
|
M16
|
100.0
|
Kort gänga
|
||
| 109,9216 kr - 157,0684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
100.0
|
Kort gänga
|
||
| 63,2049 kr - 90,3268 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.0
|
22.5
|
12.5
|
Stål
|
M20
|
50.0
|
Kort gänga
|
||
| 76,7061 kr - 109,5631 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Stål
|
M16
|
90.0
|
Kort gänga
|
||
| 96,4203 kr - 137,6648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Stål
|
M20
|
130.0
|
Kort gänga
|
||
| 89,371 kr - 127,7121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Stål
|
M20
|
105.0
|
Kort gänga
|
||
| 109,0852 kr - 155,8975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.0
|
29.5
|
12.5
|
Stål
|
M20
|
160.0
|
Kort gänga
|
||
| 85,0697 kr - 121,6067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Stål
|
M20
|
90.0
|
Kort gänga
|
||
| 103,9476 kr - 148,4539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
55.0
|
Kort gänga
|
||
| 105,3813 kr - 150,4611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
70.0
|
Kort gänga
|
||
| 93,7918 kr - 133,9848 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Stål
|
M20
|
110.0
|
Kort gänga
|
||
| 112,6696 kr - 160,9993 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
110.0
|
Kort gänga
|
||
| 51,3764 kr - 73,3368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Stål
|
M14
|
45.0
|
Standardgänga
|
||
| 49,2257 kr - 70,2542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Stål
|
M14
|
40.0
|
Standardgänga
|
||
| 54,2439 kr - 77,423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Stål
|
M12
|
55.0
|
Standardgänga
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta