Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M12 13.0 55.0 Stål

Denna axelbult av stål har gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20261672

Tillverkarens artikelnummer:

20261672

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 77,423 kr
50 - 99 61,8906 kr
100 + 54,2439 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

77,42 kr

1 x 77,423 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Standardgänga
d1 M12
d2 13.0
l1 55.0
l2 22.5
H1 7.5
A/F 19.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss